ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

4.5V ~ 28V 入力、同期整流、降圧コントローラ、EcoMode 付

TPS53219 は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS56837 アクティブ 4.5V ~ 28V 入力、8A 同期整流降圧コンバータ Higher power density integrated FET converter solution for up to 8A output current

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Control mode D-CAP Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.0004 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Control mode D-CAP Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.0004 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 広い出力負荷範囲:0A~20A以上
  • 0.6Vのリファレンス電圧内蔵
  • LDOリニア電圧レギュレータ内蔵
  • 自動スキップEco-mode™により軽負荷時の効率を向上
  • 負荷ステップ応答100nsのD-CAP™モード
  • 8つの周波数設定から選択可能な適応型オン時間制 御アーキテクチャ
  • 4700ppm/°CのRDS(on)電流センス
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6msから選択可能な内部 電圧サーボ・ソフト・スタート
  • プリチャージ・スタートアップ機能
  • 出力放電内蔵
  • パワー・グッド出力
  • ブースト・スイッチ内蔵
  • OVP/UVP/OCP内蔵
  • 過熱シャットダウン(非ラッチ)
  • 3mm×3mmのQFN、16ピン(RGT)パッケージ
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 広い出力負荷範囲:0A~20A以上
  • 0.6Vのリファレンス電圧内蔵
  • LDOリニア電圧レギュレータ内蔵
  • 自動スキップEco-mode™により軽負荷時の効率を向上
  • 負荷ステップ応答100nsのD-CAP™モード
  • 8つの周波数設定から選択可能な適応型オン時間制 御アーキテクチャ
  • 4700ppm/°CのRDS(on)電流センス
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6msから選択可能な内部 電圧サーボ・ソフト・スタート
  • プリチャージ・スタートアップ機能
  • 出力放電内蔵
  • パワー・グッド出力
  • ブースト・スイッチ内蔵
  • OVP/UVP/OCP内蔵
  • 過熱シャットダウン(非ラッチ)
  • 3mm×3mmのQFN、16ピン(RGT)パッケージ

TPS53219は、適応型オン時間D-CAP™モード制御に対応した小型のシングル・バック・コントローラです。低出力電圧で高電流のPCシステム電源レールや、民生用デジタル機器で使用される同様なポイント・オブ・ロード(POL)電源に適しています。小さなパッケージと最小限のピン数でPCB上のスペースを節減しながら、専 用のENピンおよび選択可能な設定済み周波数によって電源設計が単純化されます。軽負荷状態でのスキップ・モード、強力なゲート・ドライバ、およびローサイドFETのRDS(on)電流センスにより、幅広い負荷範囲にわたって低損失、高効率を実現します。変換入力電圧(ハイサイドFETのドレイン電圧)の範囲は3V~28V、出力 電圧範囲は0.6V~5.5Vです。TPS53219は16ピンQFNパッケージで供給され、–40℃~85℃で仕様が規定されています。

TPS53219は、適応型オン時間D-CAP™モード制御に対応した小型のシングル・バック・コントローラです。低出力電圧で高電流のPCシステム電源レールや、民生用デジタル機器で使用される同様なポイント・オブ・ロード(POL)電源に適しています。小さなパッケージと最小限のピン数でPCB上のスペースを節減しながら、専 用のENピンおよび選択可能な設定済み周波数によって電源設計が単純化されます。軽負荷状態でのスキップ・モード、強力なゲート・ドライバ、およびローサイドFETのRDS(on)電流センスにより、幅広い負荷範囲にわたって低損失、高効率を実現します。変換入力電圧(ハイサイドFETのドレイン電圧)の範囲は3V~28V、出力 電圧範囲は0.6V~5.5Vです。TPS53219は16ピンQFNパッケージで供給され、–40℃~85℃で仕様が規定されています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 広入力電圧、Eco-mode、シングル同期降圧型コントローラ データシート 英語版 PDF | HTML 2011年 6月 14日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点