ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS53641

アクティブ

4 相、D-CAP+、降圧 VR12.x サーバー CPU VCORE

製品詳細

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 160 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 40 Iq (typ) (A) 0.01 Number of phases 4 Operating temperature range (°C) -10 to 105
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 160 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 40 Iq (typ) (A) 0.01 Number of phases 4 Operating temperature range (°C) -10 to 105
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

注:

詳細なデータシートや、他の設計サポート ツールについては、VR@list.ti.com にお問い合わせください。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 4-Phase, D-CAP+TM Step-Down VR12.x Server CPU VCORE データシート 2014年 6月 5日
アプリケーション・ノート Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp 2019年 1月 13日
技術記事 Powering Intel’s Xeon D SoC in servers, storage and switches PDF | HTML 2016年 7月 8日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
ホワイト・ペーパー Choosing the Right Variable Frequency Buck Regulator Control Strategy 2015年 10月 2日
ホワイト・ペーパー Choosing the Right Variable Frequency Buck Regulator Control Strategy (PPT) 2015年 10月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian