ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS53688

アクティブ

VR13.HC SVID と PMBus 搭載、デュアルチャネル、8 相降圧、デジタル マルチフェーズ D-CAP+™ コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 765 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (A) 0.05 Number of phases 8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 765 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (A) 0.05 Number of phases 8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS536C7 アクティブ デュアルチャネル D-CAP+™、PMBus (N+M ≦ 12 相) 降圧マルチフェーズ PWM コントローラ 12-phase PMBus controller with no Intel VR13H.C SVID
比較対象デバイスと類似の機能
TPS53676 アクティブ AVSBus 搭載、デュアルチャネル D-CAP+ 採用、デュアルチャネル (N+M ≦ 7 相) 降圧マルチフェーズ コントローラ 7-phase PMBus variant in smaller package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53688 Dual-Channel (N + M ≤ 8 phase) D-CAP+™ , Step-Down, Digital Multiphase データシート (Rev. A) 2020年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS53688 IBIS MODEL

SLUM683.ZIP (79 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010241 — Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン

FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) の継続的な処理能力向上に伴い、電源レールの数が増加し、レールあたりの要件がさらに厳格になっています。これらの要件を管理するには、すべてのレールに電力を供給し、コンパクトな形態でシーケンシングを実現するために、パワー マネージメントIC (PMIC) とコントローラが必要です。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian