ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54120

アクティブ

DC/DC コンバータ内蔵、低ドロップアウト レギュレータ搭載、低ノイズ、1A 電源

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62912 アクティブ フェライト ビーズ フィルタ補償機能を内蔵した、17Vin、2A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ Higher efficiency in a smaller package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Power good, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Power good, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 低ノイズ出力:17μVRMS(100Hz~1MHz)
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 高効率:72%(1A、12V入力)
  • 優れた負荷/ライン過渡応答
  • 外部クロックに同期可能:200kHz~1.2MHz
  • 小さなパッケージ:3.5mm×5.5mmのQFN-24
  • 低ノイズ出力:17μVRMS(100Hz~1MHz)
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 高効率:72%(1A、12V入力)
  • 優れた負荷/ライン過渡応答
  • 外部クロックに同期可能:200kHz~1.2MHz
  • 小さなパッケージ:3.5mm×5.5mmのQFN-24

TPS54120は、高効率の降圧型スイッチング(DC/DC)コンバータを、電源除去比(PSR)が高く、低ノイズの低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)と組み合わせることで、ノイズに敏感なアプリケーションに対してクリーンな電源レールを提供する超低ノイズ電源を実現します。

TPS54120は、4.5V~17Vと入力電圧範囲が広いため、12Vの電源バスを使用するシステムに最適であり、1Aの連続出力電流をサポートします。出力電圧は、外付け抵抗によって0.8V~6.0Vの範囲で設定できます。DC/DCコンバータとLDOはそれぞれ柔軟な設定が可能であるため、TPS54120は幅広い範囲の低ノイズ・アプリケーションに利用できます。また、ソフト・スタート、スイッチング周波数同期、パワー・グッド信号などの機能も搭載しています。

このデバイスは3.5mm×5.5mmの省スペースQFNパッケージで供給され、–40°C~+125°Cの接合部温度範囲で仕様が規定されています。

TPS54120は、高効率の降圧型スイッチング(DC/DC)コンバータを、電源除去比(PSR)が高く、低ノイズの低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)と組み合わせることで、ノイズに敏感なアプリケーションに対してクリーンな電源レールを提供する超低ノイズ電源を実現します。

TPS54120は、4.5V~17Vと入力電圧範囲が広いため、12Vの電源バスを使用するシステムに最適であり、1Aの連続出力電流をサポートします。出力電圧は、外付け抵抗によって0.8V~6.0Vの範囲で設定できます。DC/DCコンバータとLDOはそれぞれ柔軟な設定が可能であるため、TPS54120は幅広い範囲の低ノイズ・アプリケーションに利用できます。また、ソフト・スタート、スイッチング周波数同期、パワー・グッド信号などの機能も搭載しています。

このデバイスは3.5mm×5.5mmの省スペースQFNパッケージで供給され、–40°C~+125°Cの接合部温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DC-DCコンバータおよび低ドロップアウト・レギュレータ内蔵、低ノイズ1A電源 データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2013年 11月 8日