14-pin (PWP) package image

TPS54286PWP アクティブ

内部補償機能搭載、4.5V ~ 28V 入力、デュアル 2A 出力、600kHz、降圧コンバータ

次の製品と同じ: TPS54286PWPG4, TPS54286PWP.B, TPS54286PWP.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS54286PWPR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

TPS54286 の特徴

  • 4.5-V to 28-V Input Range
  • Output Voltage Range 0.8 V to 90% of Input Voltage
  • Output Current Up to 2 A
  • Two Fixed Switching Frequency Versions:
    • TPS54283: 300 kHz
    • TPS54286: 600 kHz
  • Two Selectable Levels of Overcurrent Protection (Output 2)
  • 0.8-V 1.5% Voltage Reference
  • 2.1-ms Internal Soft Start
  • Dual PWM Outputs 180° Out-of-Phase
  • Ratiometric or Sequential Startup Modes Selectable by a Single Pin
  • 100-m Internal High-Side MOSFETs
  • Current Mode Control
  • Internal Compensation (See Page 16)
  • Pulse-by-Pulse Overcurrent Protection
  • Thermal Shutdown Protection at 148°C
  • 14-Pin PowerPAD™ HTSSOP package
  • APPLICATIONS
    • Set Top Box
    • Digital TV
    • Power for DSP
    • Consumer Electronics

PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TPS54286 に関する概要

TPS54283 and TPS54286 are dual output non-synchronous buck converters capable of supporting 2-A output applications that operate from a 4.5-V to 28-V input supply voltage, and require output voltages between 0.8 V and 90% of the input voltage.

With internally-determined operating frequency, soft start time, and control loop compensation, these converters provide many features with a minimum of external components. Channel 1 overcurrent protection is set at 3 A, while Channel 2 overcurrent protection level is selected by connecting a pin to ground, to BP, or left floating. The setting levels are used to allow for scaling of external components for applications not needing the full load capability of both outputs.

The outputs may be enabled independently, or may be configured to allow either ratiometric or sequential startup sequencing. Additionally, the two outputs may also be powered from different sources.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS54286PWPR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら