ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS543421

アクティブ

3.8V ~ 18V 入力、4A、200kHz ~ 2.2MHz 同期降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 17.64 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Light Load Efficiency, Low Quiescent Current, Phase Interleaving, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 17.64 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Light Load Efficiency, Low Quiescent Current, Phase Interleaving, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RQF) 9 3 mm² 2 x 1.5
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~18V
    • 最大5A(TPS543521)、4A(TPS543421)、3A(TPS543321)の連続出力電流
    • 基準電圧 (–40℃~150℃):0.6V ±1%
    • 最小スイッチング オン /オフ時間:70ns および 114ns
    • 最大スイッチング オン時間:8us
    • 最大デューティ サイクル:98%
  • 高効率
    • 47mΩ および 21mΩ の MOSFET を内蔵
    • 低い静止電流:28uA (代表値)
  • 使いやすく小さい設計サイズ
    • 内部補償付きピーク電流制御モード
    • 選択可能な周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックに同期可能 (位相シフトをサポート):200kHz~2.2MHz
    • 軽負荷時に PFM/FCCM を選択可能
    • 選択可能な可変ソフト スタート時間、パワーグッド インジケータ機能
    • 周波数スペクトラム拡散と最適化されたピン配置による優れた EMI 性能
    • ハイサイドとローサイド両方の MOSFET のヒカップ過電流 (OC) 制限
    • ラッチ保護機能なしの過熱保護 (OTP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 単層 PCB レイアウトをサポートする内蔵ブートストラップ コンデンサ
    • 動作時接合部温度:-40℃~150℃
    • 1.5mm × 2.0mm QFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS543x21 を使用するカスタム設計を作成
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~18V
    • 最大5A(TPS543521)、4A(TPS543421)、3A(TPS543321)の連続出力電流
    • 基準電圧 (–40℃~150℃):0.6V ±1%
    • 最小スイッチング オン /オフ時間:70ns および 114ns
    • 最大スイッチング オン時間:8us
    • 最大デューティ サイクル:98%
  • 高効率
    • 47mΩ および 21mΩ の MOSFET を内蔵
    • 低い静止電流:28uA (代表値)
  • 使いやすく小さい設計サイズ
    • 内部補償付きピーク電流制御モード
    • 選択可能な周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックに同期可能 (位相シフトをサポート):200kHz~2.2MHz
    • 軽負荷時に PFM/FCCM を選択可能
    • 選択可能な可変ソフト スタート時間、パワーグッド インジケータ機能
    • 周波数スペクトラム拡散と最適化されたピン配置による優れた EMI 性能
    • ハイサイドとローサイド両方の MOSFET のヒカップ過電流 (OC) 制限
    • ラッチ保護機能なしの過熱保護 (OTP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 単層 PCB レイアウトをサポートする内蔵ブートストラップ コンデンサ
    • 動作時接合部温度:-40℃~150℃
    • 1.5mm × 2.0mm QFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS543x21 を使用するカスタム設計を作成

TPS543x21 は、設計の柔軟性が高い、高効率で高電圧入力に対応した、使いやすい同期整流降圧コンバータです。TPS543x21 は動作入力電圧範囲が 3.8V ~ 18V と広く、5V、12V の各電源バス レールからの電力供給で動作するシステム向けの設計を採用しています。このデバイスは、最大 5A、4A、3A の連続出力電流と最大 98% のデューティ サイクルをサポートします。

TPS543x21 は、固定周波数ピーク電流制御を採用し、内部補償によって高速過渡応答およびラインと負荷の優れたレギュレーションを実現しています。内部ループ補償が最適化されているため、幅広い出力電圧範囲とスイッチング周波数において、外付け補償を必要としません。ブートストラップ コンデンサが内蔵されているため、単層 PCB を実現でき、外部コンポーネントの数を削減できます。

TPS543x21 は、RT/SYNC ピンで設定される 200kHz~2.2MHz の幅広いスイッチング周波数によって、設計の高い柔軟性を実現しています。このデバイスでは、パルス周波数変調 (PFM)、軽負荷時の強制連続導通変調 (FCCM)、MODE ピンの異なる構成による可変ソフト スタート (SS) 時間 / パワーグッド (PG) インジケータのオプションを備えています。

TPS543x21 には、保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護などが搭載されています。TPS543x21 は 9 ピンの 1.5mm × 2.0mm QFN パッケージで供給され、単層 PCB レイアウトに対応したピン配置で、接合部温度は 40°C ~ 150°C に規定されています。

TPS543x21 は、設計の柔軟性が高い、高効率で高電圧入力に対応した、使いやすい同期整流降圧コンバータです。TPS543x21 は動作入力電圧範囲が 3.8V ~ 18V と広く、5V、12V の各電源バス レールからの電力供給で動作するシステム向けの設計を採用しています。このデバイスは、最大 5A、4A、3A の連続出力電流と最大 98% のデューティ サイクルをサポートします。

TPS543x21 は、固定周波数ピーク電流制御を採用し、内部補償によって高速過渡応答およびラインと負荷の優れたレギュレーションを実現しています。内部ループ補償が最適化されているため、幅広い出力電圧範囲とスイッチング周波数において、外付け補償を必要としません。ブートストラップ コンデンサが内蔵されているため、単層 PCB を実現でき、外部コンポーネントの数を削減できます。

TPS543x21 は、RT/SYNC ピンで設定される 200kHz~2.2MHz の幅広いスイッチング周波数によって、設計の高い柔軟性を実現しています。このデバイスでは、パルス周波数変調 (PFM)、軽負荷時の強制連続導通変調 (FCCM)、MODE ピンの異なる構成による可変ソフト スタート (SS) 時間 / パワーグッド (PG) インジケータのオプションを備えています。

TPS543x21 には、保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護などが搭載されています。TPS543x21 は 9 ピンの 1.5mm × 2.0mm QFN パッケージで供給され、単層 PCB レイアウトに対応したピン配置で、接合部温度は 40°C ~ 150°C に規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 TPS543321 アクティブ 3.8V ~ 18V 入力、3A、200kHz ~ 2.2MHz 同期降圧コンバータ Optimized for lower current in same form factor.
新規 TPS543521 アクティブ 3.8V ~ 18V 入力、5A、200kHz ~ 2.2MHz 同期降圧コンバータ Optimized for higher IOUT in same form factor.
新規 TPS54438 アクティブ 3.8V ~ 28V 入力、4A、200kHz ~ 2.2MHz 同期降圧コンバータ Optimized for 28-VIN in same form factor.
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPSM843521 アクティブ 3.8V ~ 18V 入力、5A、200kHz ~ 2.2MHz 同期整流降圧パワー モジュール Higher Iout Module version featuring an integrated inductor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS543x21 ユーザー選択が可能なモード搭載、3.8V~18V、5A、4A、3A、同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 3月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS543521EVM — TPS543521 評価基板

TPS543521EVM は、TPS543521 コンバータの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は 3.8V ~ 18V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、5.0V のレギュレーション済み出力で最大 5A の負荷電流を供給します。動作モード、ソフトスタート時間、スイッチング周波数など、このデバイスのほとんどの設定は、ジャンパを使用して簡単に調整または設定できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQF) 9 Ultra Librarian