データシート
TPS54372
- 外部印加の基準電圧をトラック
- 60mのMOSFETスイッチによる、3A出力ソース・ シンク電流(連続)時の高効率
- VIの6%から90%までの出力トラッキング範囲
- 広帯域のPWM周波数:
固定時の周波数 350kHz
調整可能な周波数 280kHz-700kHz - ピーク電流制限とサーマル・シャットダウンによる負 荷保護
- 集積ソリューションによる基板面積およびトータル・ コストの低減
- APPLICATIONS
- DDRメモリ用終端電圧
- GTLおよびSSTL高速ロジック・ファミリーの能動終端
- DAC制御の大電流出力段
- 高精度ポイント・オブ・ロード電源
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
DC/DCレギュレータのSWIFTファミリーのひとつである TPS54372は、低入力電圧・高出力電流の同期バックPWMコン バータであり、必要な能動素子をすべて集積しています。シリコ ン基盤上に内蔵されるものは以下の通りです。過渡状態で優れた 特性を発揮し、出力フィルタのLC部品の選択が容易になる高性 能誤差アンプ、入力電圧が3Vに達するまでスタート・アップさせ ない低電圧ロックアウト回路、内部あるいは外部から設定する ラッシュ電流制限用のスロー・スタート回路、さらに、正しい動 作状態を示すステータス出力です。
TPS54372 は熱的に強化された2 0 ピンTSSOP(PWP)の PowerPAD(パワー・パッド)パッケージによるデバイスのた め、大きなヒートシンクを必要としません。TIは、評価ボードと SWIFT設計者用ソフトウエア・ツールを提供しますので、高性 能な電源の設計の早期実現を手助けし、積極的な装置開発サイク ルに対応できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3A出力、FET内蔵のトラッキング/ターミネーション 同期PWMスイッチャー(SWIFTTM) データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Limitations of Slew Rate on the REFIN Pin of the TPS54X72 Family | 2005年 5月 23日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54372EVM-215 3-Amp DC/DC Converter Evaluation Module | 2002年 7月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS54372 TINA-TI Average Reference Design
SGLM028.TSC (1398 KB) - TINA-TI Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。