パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS54495 の特徴
- D-CAP2™制御モード
- 高速過渡応答
- ループ補償に外部部品が不要
- セラミック出力コンデンサを使用可能
- 広い入力電圧範囲:4.5V~18V
- 出力電圧範囲:0.76V~7V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最
適化された高効率の内蔵FET- 90mΩ(ハイサイド)および60mΩ(ローサイド)
- 高い初期リファレンス精度
- 4A(CH1)および2A(CH2)の負荷電流をサポート
- ローサイドrDS(on)による電流センス
- 調整可能なソフト・スタート
- 非シンクのプリバイアス対応ソフト・スタート
- スイッチング周波数:700kHz
- サイクル毎の過電流制限制御
- OCL/UVLO/TSD保護
- 過負荷保護用のヒカップ・タイマ
- 昇圧PMOSスイッチを内蔵した適応型ゲート・ドライバ
- 4000ppm/°Cの温度補償付きrDS(on)による一定のOCP
- 16ピンHTSSOP、16ピンVQFN
- 自動スキップEco-mode™により軽負荷時の効率を向上
TPS54495 に関する概要
TPS54495は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応したデュアル同期整流・バック・コンバータです。TPS54495を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数のない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54495の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷にはEco-mode™動作にシームレスに移行することができます。Eco-mode™により、TPS54495は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54495は、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できます。入力電圧範囲は4.5V~18Vで、使いやすく、効率的な動作を提供します。
T P S54495は4.4m m×5m mの16ピンT S S O P(PW P)パッケージおよび4m m×4m mの16ピンVQ F N(R SA)で供給され、 40°C~85°の周囲温度範囲で動作するよう設計されています。