パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
TPS54540B の特徴
- 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
- 92mΩ のハイサイド MOSFET
- 動作時静止電流:146µA
シャットダウン時電流:2µA - 100kHz~2.5MHz の固定スイッチング周波数
- 外部クロックとの同期
- BOOT 再充電 FET を内蔵することで軽負荷時のドロップアウトを低減
- UVLO およびヒステリシスを変更可能
- 0.8V、1% 精度の内部基準電圧
- 8ピンのHSOIC PowerPAD™パッケージ
- 動作温度範囲 TJ = -40°C~150°C
- WEBENCH® Power Designer により、TPS54540B を使用するカスタム設計を作成
TPS54540B に関する概要
TPS54540B は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 42V、5A の降圧レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードにより、無負荷時の消費電流は 146µA に低減しています。EN (イネーブル) ピンを LOW にすると、シャットダウン時消費電流が 2µA まで減少します。
低電圧誤動作防止は内部で 4.3V に設定されていますが、EN ピンを使用してさらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、スタートアップを制御し、オーバーシュートを防ぎます。
スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。出力電流はサイクル毎に制限されます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。
TPS54540B は放熱性に優れた 8 ピンの HSOIC PowerPAD パッケージで供給されます。