TPS54560-Q1
車載対応、ハイサイド MOSFET 内蔵、60V、5A、降圧レギュレータ
TPS54560-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H1C
- Device CDM ESD Classification Level C3B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- High Efficiency at Light Loads With Pulse-Skipping
Eco-Mode™ - 92-mΩ High-Side MOSFET
- 146-µA Operating Quiescent Current and 2-µA
Shutdown Current - 100-kHz to 2.5-MHz Adjustable Switching Frequency
- Synchronizes to External Clock
- Low Dropout at Light Loads with Integrated BOOT
Recharge FET - Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
- 0.8-V 1% Internal Voltage Reference
- 8-Pin HSOIC with PowerPAD™ Package
- –40°C to 150°C TJOperating Range
- Supported by WEBENCH® Software Tool
The TPS54560-Q1 is a 60-V, 5-A, step-down regulator with an integrated high side MOSFET. The device survives load dump pulses up to 65 V per ISO 7637. Current mode control provides simple external compensation and flexible component selection. A low-ripple, pulse-skip mode reduces the no load supply current to 146 µA. Shutdown supply current is reduced to 2 µA when the enable pin is pulled low.
Undervoltage lockout is internally set at 4.3 V but can be increased using an external resistor divider at the enable pin. The output voltage start-up ramp is internally controlled to provide a controlled start-up and eliminate overshoot.
A wide adjustable frequency range allows either efficiency or external component size to be optimized. Output current is limited cycle-by-cycle. Frequency foldback and thermal shutdown protects internal and external components during an overload condition.
The TPS54560-Q1 is available in an 8-pin thermally enhanced HSOIC PowerPAD package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS54560-Q1 4.5-V to 60-V Input, 5-A, Step-Down DC-DC Converter With Eco-Mode™ データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 12月 17日 | ||
アプリケーション・ノート | NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B | 2019年 4月 5日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Evaluation Module for the TPS54540-Q1 Step-Down Converter | 2013年 9月 24日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Evaluation Module for the TPS54560 Step-Down Converter | 2013年 2月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54560EVM-515 — TPS54560 降圧型・DC/DC・コンバータ評価モジュール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点