データシート
TPS54672
- 外部印加の基準電圧をトラック
- 6 A出力ソース・シンク電流(連続)時に高効率な、 30m, 12AピークのMOSFETスイッチ
- VINの6%から90%までの出力トラッキング範囲
- PWM周波数範囲:
固定時の周波数 350kHz
調整可能な周波数 280kHz-700kHz - ピーク電流制限とサーマル・シャットダウンによる負 荷保護
- 集積ソリューションによる基板面積および部品数の 低減
- APPLICATIONS
- DDRメモリ用終端電圧
- GTLおよびSSTL高速ロジック・ファミリーの能動終端
- DAC制御の大電流出力段
- 高精度ポイント・オブ・ロード電源
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
DC/DCレギュレータのSWIFTTMファミリーのひとつである TPS54672は、トラッキング/終端用同期PWMコンバータであ り、必要な能動素子をすべて集積しています。上記の特長に関し て、シリコン基盤上に内蔵されるものは以下の通りです。すなわ ち、過渡状態で優れた特性を発揮し、出力フィルタのLC部品の 選択が容易になる高性能誤差アンプ、入力電圧が3Vに達するまで スタート・アップさせない低電圧ロックアウト回路、ラッシュ電 流を制限するスロー・スタート回路、さらに、正しい動作状態を 示すステータス出力です。
TPS54672は、熱的に強化された28ピンTSSOP(PWP)の PowerPAD (パワー・パッド)パッケージによるデバイスのため、 大きなヒートシンクを必要としません。TIは、評価ボードと SWIFT デザイナーという設計者用ソフトウエア・ツールを提供 しますので、高性能な電源の設計の早期実現を手助けし、積極的 な装置開発サイクルに対応できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | FET内蔵のトラッキング/ターミネーション同期PWMスイッチャ(SWIFTTM) データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Thermal Performance of SWIFT(TM) DC/DC Converters in the 28-Pin HTSSOP Package | 2005年 2月 4日 | ||||
その他の技術資料 | XILINXPWR-082 EVM | 2004年 7月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using Low Voltage SWIFT DC/DC Converters with Ceramic Capacitors | 2003年 1月 8日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DC/DC Converter Evaluation Module | 2002年 11月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Optimizing the Layout of the TPS546xx for Thermal Performance (Rev. A) | 2002年 2月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using TPS54672 in DDR Memory/Active Bus Termination Applications | 2001年 11月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing for Small-Size, High-Freq Applications Using TPS546xx DC/DC Converters | 2001年 10月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。