この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS549B22
- 入力電圧 (PVIN):1.5V~18V
- 入力バイアス電圧 (VDD) 範囲:4.5V~22V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 4.1mΩ および 1.9mΩ のパワー MOSFET を内蔵し、25A の連続出力電流に対応
- 基準電圧は VSEL ピンを使用して 0.6V~1.2V に 50mV 刻みで設定可能
- 精度 ±0.5% の 0.9VREF:接合部温度 –40℃~+125℃
- 真の差動リモート センス アンプ
- D-CAP3™ 制御モード
- 8 つの PMBus 周波数を設定可能なアダプティブ オンタイム制御:315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz、1.125MHz
- RILIM と OC クランプ付きで、温度補償済みのプログラマブルな電流制限
- ヒカップまたはラッチオフの OVP/UVP を選択可能
- 高精度の EN による VDD UVLO の外部調整
- プリバイアス スタートアップのサポート
- Eco-mode と FCCM を選択可能
- フォルト保護および PGOOD 機能を完備
- 標準のVOUT_COMMANDおよびVOUT_MARGIN (HIGHおよびLOW)
- ピン ストラッピングおよび即時プログラミング
- フォルト通知と警告
- 選択したコマンドの NVM へのバックアップ
- PEC および SMB_ALRT# 付きの 1MHz PMBus
- WEBENCH Power Designer により、TPS549B22 を使用するカスタム設計を作成
TPS549B22 デバイスは小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ オンタイム D-CAP3 モード制御機能が搭載されています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。
このデバイスには、完全な差動センスと、ハイサイド オン抵抗が 4.1mΩ、ローサイド オン抵抗が 1.9mΩ であるテキサス・インスツルメンツの統合 FET が搭載されています。また、0.5%、0.9V の高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争優位性の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン レギュレーション、オートスキップまたは FCCM モードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。
TPS549B22デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS549B22EVM-847 — TPS549B22 DCAP3、 高性能、25A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS549B22EVM-847 は、TPS549B22 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、5mm x 7mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 18V の入力電圧を 1.0V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 25A の出力電流を供給します。この基板は複数のテスト・ポイントを実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。また、Fusion Power Designer とのインターフェイスを通じて、PMBus インターフェイスを評価することもできます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFN-CLIP (RVF) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点