ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS552872-Q1

アクティブ

車載、フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00076 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00076 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RYQ) 21 15 mm² 5 x 3
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 幅広い入出力電圧範囲
    • 幅広い入力電圧範囲:3.0V~36V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~22V
    • 基準電圧精度:±1%
    • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • 精度±5% の出力電流監視
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • V IN = 12V、V OUT = 20V、I OUT = 1.5A で 96.7% の効率
    • V IN = 12V、V OUT = 12 V、I OUT = 2A で 98.3% の効率
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • クロック同期 (オプション)
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
    • 鉛レス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 4A の平均インダクタ電流制限
  • 小型のソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 3.0mm × 5.0mm の HotRod™ QFN パッケージ
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 幅広い入出力電圧範囲
    • 幅広い入力電圧範囲:3.0V~36V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~22V
    • 基準電圧精度:±1%
    • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • 精度±5% の出力電流監視
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • V IN = 12V、V OUT = 20V、I OUT = 1.5A で 96.7% の効率
    • V IN = 12V、V OUT = 12 V、I OUT = 2A で 98.3% の効率
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • クロック同期 (オプション)
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
    • 鉛レス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 4A の平均インダクタ電流制限
  • 小型のソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 3.0mm × 5.0mm の HotRod™ QFN パッケージ

TPS552872-Q1 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するために最適化された、同期整流式昇降圧コンバータです。 TPS552872-Q1 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、さまざまなアプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。 TPS552872-Q1 は、最大で 36V の入力電圧に対応できます。 TPS552872-Q1 は、昇圧モードでの動作時に 12V 入力から 30W の供給が可能です。9V の入力電圧からは 25W を供給できます。

TPS552872-Q1 は、平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.2MHz の範囲でプログラム可能であり、外部クロックに同期させることができます。 TPS552872-Q1 は、ピーク EMI を最小限に抑えるスペクトラム拡散機能 (オプション) も備えています。

TPS552872-Q1 には、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクル単位のピーク電流制限、出力短絡からの保護機能があります。また、 TPS552872-Q1 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護 (いずれもオプション) により、安全な動作を保証します。

TPS552872-Q1 は、スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。本デバイスは、3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。

TPS552872-Q1 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するために最適化された、同期整流式昇降圧コンバータです。 TPS552872-Q1 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、さまざまなアプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。 TPS552872-Q1 は、最大で 36V の入力電圧に対応できます。 TPS552872-Q1 は、昇圧モードでの動作時に 12V 入力から 30W の供給が可能です。9V の入力電圧からは 25W を供給できます。

TPS552872-Q1 は、平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.2MHz の範囲でプログラム可能であり、外部クロックに同期させることができます。 TPS552872-Q1 は、ピーク EMI を最小限に抑えるスペクトラム拡散機能 (オプション) も備えています。

TPS552872-Q1 には、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクル単位のピーク電流制限、出力短絡からの保護機能があります。また、 TPS552872-Q1 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護 (いずれもオプション) により、安全な動作を保証します。

TPS552872-Q1 は、スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。本デバイスは、3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS552872-Q1 車載用、36V、4A、完全集積型、昇降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 8月 11日
機能安全情報 TPS552872-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 8月 14日
証明書 TPS552872EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS552872EVM — TPS552872 昇降圧コンバータの評価基板

TPS552872EVM-029 は 4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、多様なアプリケーション向けのコンパクトなデバイス製作に役立ちます。TPS552872 は、同期整流昇降圧コンバータであり、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レールに変換する目的で最適化済みです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RYQ) 21 Ultra Librarian