TPS552882EVM-2MHZ の特徴
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 36V
- 出力電圧範囲:0.8V ~ 21.26V
- VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A の条件下で 97% の効率
- 200kHz ~ 2.4MHz の調整可能なスイッチング周波数
- プログラマブルな出力電流制限
TPS552882EVM-2MHZ に関する概要
TPS552882 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。USB パワー・デリバリ (USB PD) 用途でソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS552882 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個統合しています。TPS552882 は最大 36V の入力電圧に対応できます。降圧モードでの動作時には 15A を出力できます。昇圧モードでの動作時には、8V 入力から 100W、5V 入力から 60W を提供できます。