パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS55340 の特徴
- 5A、40V のローサイド MOSFET スイッチを内蔵
- 2.9V~32V の入力電圧範囲
- 精度 ±0.7% の基準電圧
- 動作時の静止電流:0.5mA
- シャットダウン時の消費電流:2.7µA
- 固定周波数の電流モード PWM 制御
- 周波数を 100kHz~1.2MHz の範囲で調整可能
- 外部クロックへの同期機能
- 調整可能なソフトスタート時間
- パルス・スキッピングによる軽負荷時の効率向上
- サイクル単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO 保護
- PowerPAD™付きの QFN-16 (3mm × 3mm) および HTSSOP-14 パッケージ
- -40℃~150℃ の広い動作 TJ 範囲
- WEBENCH Power Designer により、TPS55340 を使用するカスタム設計を作成
TPS55340 に関する概要
TPS55340 は、5A、40V パワー・スイッチを内蔵したモノリシック非同期スイッチング・レギュレータです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、絶縁フライバックなど、複数の標準的なスイッチング・レギュレータのトポロジに構成できます。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応しているため、マルチセル・バッテリやレギュレートされた 3.3V、5V、12V、24V 電源レールからの入力電圧を使用するアプリケーションをサポートできます。
TPS55340 は電流モード PWM (パルス幅変調) 制御を使用して出力電圧をレギュレートします。また、発振器を内蔵しています。PWM のスイッチング周波数は、外付け抵抗または外部クロック信号への同期により設定されます。ユーザーは、スイッチング周波数を 100kHz~1.2MHz の範囲でプログラムできます。
このデバイスは、プログラム可能なソフトスタート機能によりスタートアップ時の突入電流を制限します。また、その他の保護機能 (例:サイクル単位の過電流制限、サーマル・シャットダウン) も内蔵しています。
TPS55340 は、PowerPAD 付きの小さな 3mm × 3mm 16 ピンの QFN および 14 ピンの HTSSOP パッケージで供給され、優れた熱特性を実現しています。
HTSSOP-14 パッケージの 5A、40V TPS55340 昇圧コンバータは、3A、40V の TPS61175 とピン互換であり、最大入力電圧が 18V から 32V に拡張されています。