ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS562219A

アクティブ

SOT-23 に封止したパワーグッド、ソフト・スタート機能搭載 17V 入力、2A 同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと類似の機能
TPS562211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、2A Upgrade with improved performance and smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 650 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 650 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS562219A: 133mΩおよび80mΩ FET内蔵2Aコンバータ
  • TPS563219A: 68mΩおよび39mΩ FET内蔵3Aコンバータ
  • D-CAP2モード制御、スイッチング周波数 650kHz
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.76V~7V
  • 650kHzのスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:10µA未満
  • 帰還電圧精度: 1%(25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクルごとの過電流制限
  • ヒカップ・モード低電圧保護
  • 非ラッチ型のOVP、UVLO、およびTSD保護
  • 調整可能なソフト・スタート
  • パワー・グッド出力

アプリケーション

  • デジタル・テレビ用電源
  • 高精細 Blu-ray Discプレーヤー
  • ネットワーク・ホーム・ターミナル
  • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • TPS562219A: 133mΩおよび80mΩ FET内蔵2Aコンバータ
  • TPS563219A: 68mΩおよび39mΩ FET内蔵3Aコンバータ
  • D-CAP2モード制御、スイッチング周波数 650kHz
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.76V~7V
  • 650kHzのスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:10µA未満
  • 帰還電圧精度: 1%(25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクルごとの過電流制限
  • ヒカップ・モード低電圧保護
  • 非ラッチ型のOVP、UVLO、およびTSD保護
  • 調整可能なソフト・スタート
  • パワー・グッド出力

アプリケーション

  • デジタル・テレビ用電源
  • 高精細 Blu-ray Discプレーヤー
  • ネットワーク・ホーム・ターミナル
  • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS562219AおよびTPS563219Aは、シンプルで使いやすい2A、3A同期整流降圧型コンバータで、8ピンSOT-23パッケージで供給されます。

最小の外部部品点数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、D-CAP2™モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサと超低ESRセラミック・コンデンサの両方を外部補償部品なしでサポートします。

常に連続導通モードで動作するため、不連続導通モードと比較して軽負荷時の出力リップル電圧が軽減されます。TPS562219AおよびTPS563219Aは、8ピン1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDF)パッケージで供給され、–40℃~85℃の周囲温度範囲で仕様が規定されています。

TPS562219AおよびTPS563219Aは、シンプルで使いやすい2A、3A同期整流降圧型コンバータで、8ピンSOT-23パッケージで供給されます。

最小の外部部品点数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、D-CAP2™モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサと超低ESRセラミック・コンデンサの両方を外部補償部品なしでサポートします。

常に連続導通モードで動作するため、不連続導通モードと比較して軽負荷時の出力リップル電圧が軽減されます。TPS562219AおよびTPS563219Aは、8ピン1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDF)パッケージで供給され、–40℃~85℃の周囲温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPS562206 アクティブ SOT563 封止、FCCM (強制連続導通モード) 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ Lower standy current and less exernal compnents needed

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56x219A、4.5V~17V入力、2A、3A同期整流降圧型レギュレータ 8ピンSOT-23パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 1月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS562219A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 12日
技術記事 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
アプリケーション・ノート SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
アプリケーション・ノート Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS562219AEVM-663 — TPS562219A 2A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The TPS562219A is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 2-A synchronous step-down converter.  The TPS562219A employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and supports both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS562219A PSpice Transient Model

SLVMAH8.ZIP (67 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ