TPS563249
- 70mΩおよび 30mΩのFET内蔵の3Aコンバータ
- D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
- 入力電圧範囲: 4.5V~17V
- 出力電圧範囲: 0.6V~7V
- 強制連続導通モード
- 固定1.4MHzのスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流: 10µA未満
- 帰還電圧精度: 1% (25℃)
- プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ・モードによる過電流保護
- 非ラッチUVPおよびTSD保護
- 固定ソフトスタート: 1.7ms
TPS563249は、単純で使いやすい3A同期整流降圧型コンバータで、SOT-23パッケージに搭載されています。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。
このスイッチング・レギュレータは、D-CAP3 モード制御によって高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS563249は強制連続導通モード(FCCM)で動作し、軽負荷での動作時にも1.4MHzの固定スイッチング周波数を維持し、システムの干渉を排除します。TPS563249は6ピンの1.6mm×2.9mm SOT (DDC)パッケージで供給され、接合部温度-40℃~125℃で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS563249EVM-031 — 3A レギュレータの評価モジュール
The TPS563249 is a simple, easy-to-use, 3-A synchronous step-down converter in SOT-23 package. The device is optimized to operate with minimum external component counts and also optimized to achieve low standby current. This switch mode power supply (SMPS) device employs D-CAP2 mode control (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点