ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS568231

アクティブ

D-CAP3 制御機能搭載、3.8V ~ 17V、8A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000148 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000148 Duty cycle (max) (%) 90
VQFN-HR (RNN) 18 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 入力範囲:4.5V~17V、外部バイアスなし
  • 入力範囲:3.8V~17V、外部バイアスなし
  • 8A の連続出力電流をサポート
  • 7.8mΩ および 3.2mΩ の MOSFET を内蔵
  • -40℃~125℃の接合部温度範囲全体にわたって 0.6V ±1% の基準電圧
  • 0.6V~5.5V の出力電圧範囲
  • 低い静止電流:146µA
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • セラミック出力コンデンサに対応
  • fSW として 400kHz、800kHz、1.2MHz を選択可能
  • 厳しい出力電圧リップルに対応する FCCM (強制連続導通モード) を選択可能
  • 軽負荷時に高い効率を実現する Eco-mode™ (自動スキップ・モード) を選択可能
  • 外部の 5V バイアスのサポートによる効率向上 (オプション)
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • 設定可能なソフトスタート、デフォルトのソフトスタート時間は1.2ms
  • パワー・グッド・インジケータにより出力電圧を監視
  • 2 つの調整可能な電流制限設定、ヒカップ再起動機能付き
  • ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
  • 8A の TPS568215、12A の TPS56C231TPS56C215 とピン互換
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
  • 3.5mm × 3.5mm の 18 ピン HotRod™ QFN パッケージ
  • 入力範囲:4.5V~17V、外部バイアスなし
  • 入力範囲:3.8V~17V、外部バイアスなし
  • 8A の連続出力電流をサポート
  • 7.8mΩ および 3.2mΩ の MOSFET を内蔵
  • -40℃~125℃の接合部温度範囲全体にわたって 0.6V ±1% の基準電圧
  • 0.6V~5.5V の出力電圧範囲
  • 低い静止電流:146µA
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • セラミック出力コンデンサに対応
  • fSW として 400kHz、800kHz、1.2MHz を選択可能
  • 厳しい出力電圧リップルに対応する FCCM (強制連続導通モード) を選択可能
  • 軽負荷時に高い効率を実現する Eco-mode™ (自動スキップ・モード) を選択可能
  • 外部の 5V バイアスのサポートによる効率向上 (オプション)
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • 設定可能なソフトスタート、デフォルトのソフトスタート時間は1.2ms
  • パワー・グッド・インジケータにより出力電圧を監視
  • 2 つの調整可能な電流制限設定、ヒカップ再起動機能付き
  • ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
  • 8A の TPS568215、12A の TPS56C231TPS56C215 とピン互換
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
  • 3.5mm × 3.5mm の 18 ピン HotRod™ QFN パッケージ

TPS568231 は、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータです。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションに適しています。

TPS568231 には、非常に正確な基準電圧、高速な負荷過渡応答、外部補償不要、調整可能な電流制限、MODE ピンの設定により軽負荷時に選択できる Eco-mode および FCCM 動作モードなど、競争力のある機能があります。Eco-mode を選択すると、軽負荷時に高い効率を実現できます。厳しい出力電圧リップル要件に対応するには、FCCM を選択できます。TPS568231 は、-40℃~125℃の接合部温度で動作します。

TPS568231 は、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータです。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションに適しています。

TPS568231 には、非常に正確な基準電圧、高速な負荷過渡応答、外部補償不要、調整可能な電流制限、MODE ピンの設定により軽負荷時に選択できる Eco-mode および FCCM 動作モードなど、競争力のある機能があります。Eco-mode を選択すると、軽負荷時に高い効率を実現できます。厳しい出力電圧リップル要件に対応するには、FCCM を選択できます。TPS568231 は、-40℃~125℃の接合部温度で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS568236 アクティブ オン時間に関する D-CAP3™ 制御モード搭載、4.5V ~ 18V 入力、8A、同期整流降圧型電圧レギュレータ Fixed frequency and smaller size

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS568231 3.8V~17V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 4月 4日
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Enterprise SSD Applications PDF | HTML 2024年 9月 23日
アプリケーション概要 Solving power design challenges in oscilloscope applications PDF | HTML 2023年 10月 31日
証明書 TPS568231EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS568231EVM — TPS568231 降圧コンバータの評価基板

TPS568231 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、D-CAP3™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。TPS568231 評価基板 (EVM) は、4.5V ~ 17V の入力に対応し、1.2V で 8A を供給する単相同期整流降圧コンバータです。このユーザー ガイドは、TPS568231EVM の性能について説明しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNN) 18 Ultra Librarian