TPS60120
- High Average Efficiency Over Input Voltage Range Because of Special Switching Topology
- Minimum 200-mA Output Current From an Input Voltage Range of 1.8-V to 3.6-V
- Regulated 3.3-V or 3-V ±4% Output Voltage
- No Inductors Required, Low EMI
- Only Four External Components Required
- 55-uA Quiescent Supply Current
- 0.05-uA Shutdown Current
- Load Disconnected in Shutdown
- Integrated Low Battery and Power Good Detectors
- Evaluation Module Available (TPS60120EVM-142)
- Applications
- Applications Powered by Two Battery Cells
- Portable Instruments
- Battery-Powered Microprocessor Systems
- Miniature Equipment
- Backup-Battery Boost Converters
- PDAs, Organizers, Laptops
- MP-3 Portable Audio Players
- Handheld Instrumentation
- Medical Instruments (e.g., Glucose Meters)
- Cordless Phones
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The TPS6012x step-up, regulated charge pumps generate a 3.3-V or 3-V ±4% output voltage from a 1.8-V to 3.6-V input voltage (two alkaline, NiCd, or NiMH batteries). They can deliver an output current of at least 200 mA (100 mA for the TPS60122 and TPS60123), all from a 2-V input. Four external capacitors are needed to build a complete high efficiency dc/dc charge pump converter. To achieve the high efficiency over a wide input voltage range, the charge pump automatically selects between a 1.5x or doubler conversion mode. From a 2-V input, all ICs can start with full load current.
The devices feature the power-saving pulse-skip mode to extend battery life at light loads. TPS60120, TPS60122, and TPS60124 include a low battery comparator. TPS60121, TPS60123, and TPS60125 feature a power-good output. The logic shutdown function reduces the supply current to a maximum of 1uA and disconnects the load from the input. Special current-control circuitry prevents excessive current from being drawn from the battery during start-up. This dc/dc converter requires no inductors, therefore EMI is of low concern. It is available in the small, thermally enhanced 20-pin PowerPADTM package (PWP).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Regulated 200-mA High Efficiency Charge Pump DC/DC Converter データシート (Rev. B) | 2000年 8月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS60120EVM-174 Battery-Powered, Dual-Output, Power-Supply EVM for DSPs | 2000年 9月 22日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Evaluation Modules (EVMs) for TPS6012x and TPS6013x | 1999年 12月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点