データシート
TPS60132
- Up to 90% Efficiency From 2.7-V to 5.4-V Input Voltage Range Because of Special Switching Topology
- Up to 300-mA Output Current (TPS60130 and TPS60131)
- No Inductors Required, Low EMI
- Regulated 5-V ±4% Output
- Only Four External Components Required
- 60-µA Quiescent Supply Current
- 0.05-µA Shutdown Current
- Load Disconnected in Shutdown
- Thermally-Enhanced PowerPAD™ Package
The TPS6013x step-up, regulated charge pump devices generate a 5-V ±4% output voltage from a 2.7-V to 5.4-V input voltage (three alkaline, NiCd, or NiMH batteries or one Lithium or Lilon battery). The output current is 300 mA for the TPS60130 and TPS60131, and 150 mA for the TPS60132 and TPS60133 devices, all from a 3-V input. Only four external capacitors are required to build a complete high efficiency dc/dc charge pump converter. To achieve the high efficiency over a wide input voltage range, the charge pump automatically selects between a 1.5× or doubler conversion mode. From a 3-V input, all ICs can start with full load current.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS6013x Regulated 5-V, 300-mA High-Efficiency Charge Pump DC-DC Converters データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 12月 16日 | ||
アプリケーション・ノート | Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Evaluation Modules (EVMs) for TPS6012x and TPS6013x | 1999年 12月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点