ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS60204

アクティブ

バッテリ低電圧インジケータ搭載、レギュレーション済み 3.3V、低リップル チャージ ポンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM2775 アクティブ 2.7V ~ 5.5VIN、200mA の出力電流、5V の固定出力電圧増倍機能 Higher output current and load disconnect
MAX660 アクティブ 10kHz/80kHz、スイッチト キャパシタ電圧コンバータ Wider voltage range

製品詳細

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 3.6 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Frequency synchronization, Regulated Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000035
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 3.6 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Frequency synchronization, Regulated Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000035
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 1.8V~3.6V の入力電圧から最大 100mA の出力電流で、3.3V のレギュレーション済み出力電圧を供給
  • プッシュプル・トポロジにより、5mV (PP) 未満の出力電圧リップルを実現
  • 低バッテリとパワー・グッドの検出器を内蔵
  • スイッチング周波数は、外部クロック信号と同期させることができます
  • 最大 90% の効率と 35µA の静止消費電流により、バッテリ使用量を拡大
  • インダクタを使用していないため、設計が容易で、低コスト、低 EMI の電源
  • シャットダウン電流:0.05µA、バッテリはシャットダウン・モードで負荷から絶縁されています
  • 超小型の 10 ピン MSOP に封止したコンパクトなコンバータ・ソリューションで、必要な外付けコンデンサはわずか 4 個
  • 評価基板 (TPS60200EVM-145) を提供
  • 1.8V~3.6V の入力電圧から最大 100mA の出力電流で、3.3V のレギュレーション済み出力電圧を供給
  • プッシュプル・トポロジにより、5mV (PP) 未満の出力電圧リップルを実現
  • 低バッテリとパワー・グッドの検出器を内蔵
  • スイッチング周波数は、外部クロック信号と同期させることができます
  • 最大 90% の効率と 35µA の静止消費電流により、バッテリ使用量を拡大
  • インダクタを使用していないため、設計が容易で、低コスト、低 EMI の電源
  • シャットダウン電流:0.05µA、バッテリはシャットダウン・モードで負荷から絶縁されています
  • 超小型の 10 ピン MSOP に封止したコンパクトなコンバータ・ソリューションで、必要な外付けコンデンサはわずか 4 個
  • 評価基板 (TPS60200EVM-145) を提供

TPS6020x の昇圧、レギュレーション済みチャージ・ポンプは、1.8V~3.6V の入力電圧から 3.3V ±4% の出力電圧を生成します。これらのデバイスは通常、2 個のアルカリ、NiCd、または NiMH バッテリ・セルから電力を供給され、最低 1.6V の電源電圧で動作します。連続出力電流は、2V 入力から最小 100mA です。完全な低リップル DC/DC コンバータを構築するために必要な外付けコンデンサは 4 個のみです。2 つのシングルエンド・チャージ・ポンプのプッシュプル動作モードにより、電流が連続的に出力に転送されるため、出力電圧リップルが小さくなります。

TPS6020x の昇圧、レギュレーション済みチャージ・ポンプは、1.8V~3.6V の入力電圧から 3.3V ±4% の出力電圧を生成します。これらのデバイスは通常、2 個のアルカリ、NiCd、または NiMH バッテリ・セルから電力を供給され、最低 1.6V の電源電圧で動作します。連続出力電流は、2V 入力から最小 100mA です。完全な低リップル DC/DC コンバータを構築するために必要な外付けコンデンサは 4 個のみです。2 つのシングルエンド・チャージ・ポンプのプッシュプル動作モードにより、電流が連続的に出力に転送されるため、出力電圧リップルが小さくなります。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS60204、TPS60205 レギュレーション済み 3.3V、100mA、低リップル・チャージ・ポンプ、低消費電力 DC/DC コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 14日