ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61072

アクティブ

ThinSOT-23 封止、強制 PWM モード搭載、調整可能、600mA スイッチ搭載、600kHz 昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 0.7 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000019 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 0.7 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000019 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 効 率90%の同期整流方式ブースト・コンバータ
    • 3.3V/75mA出力(入力電圧0.9V時)
    • 3.3V/150mA出力(入力電圧1.8V時)
  • デバイス静止時電流 : 19μA(Typ)
  • 入力電圧範囲 : 0.9V~5.5V
  • 最大5.5Vの可変出力電圧
  • パワー・セーブ・モード動作製品による低出力電流時の 効率改善
  • シャットダウン時、電源と負荷を遮断
  • 過熱保護
  • 薄型SOT23-6ピン、小型パッケージ
  • APPLICATIONS
    • 1セル、2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケ ル水素バッテリー、または単セルのリチウム系バ ッテリーを電源とする製品
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤ
    • PDA
    • 携帯電話
    • 家庭用医療機器
    • 白色LEDの照明

  • 効 率90%の同期整流方式ブースト・コンバータ
    • 3.3V/75mA出力(入力電圧0.9V時)
    • 3.3V/150mA出力(入力電圧1.8V時)
  • デバイス静止時電流 : 19μA(Typ)
  • 入力電圧範囲 : 0.9V~5.5V
  • 最大5.5Vの可変出力電圧
  • パワー・セーブ・モード動作製品による低出力電流時の 効率改善
  • シャットダウン時、電源と負荷を遮断
  • 過熱保護
  • 薄型SOT23-6ピン、小型パッケージ
  • APPLICATIONS
    • 1セル、2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケ ル水素バッテリー、または単セルのリチウム系バ ッテリーを電源とする製品
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤ
    • PDA
    • 携帯電話
    • 家庭用医療機器
    • 白色LEDの照明

TPS6107xは、1セル/2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケ ル水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム ・ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューションを 提供する製品です。出力電流は1セルのアルカリ・バッテリー使用 時セル電圧0.9Vから75mAを供給可能です。また、この製品は 3.3Vまたはリチウム・イオン・バッテリーから5V/200mAを生成する のにも使用できます。ブースト・コンバータは、固定周波数のパ ルス幅変調(PWM)コントローラと高効率を実現する為の同期整 流器を使用しています。TPS61070とTPS61073は広い負荷電流範 囲にわたって高効率を維持するため軽負荷時にはパワー・セーブ ・モードになり、軽負荷時の動作周波数は低下します。 TPS61071とTPS61072ではパワー・セーブ・モードは停止されており 、コンバータは全電流範囲で固定のスイッチング周波数で動作し ます。ブースト・スイッチの最大ピーク電流は600mAに制限され ています。

TPS6107xの出力電圧は外付けの抵抗デバイダにより設定されま す。コンバータはバッテリーの浪費を最小限に抑えるためシ ャットダウンすることができます。シャットダウン時負荷はバ ッテリーから完全に切り離されます。このデバイスは薄型の6ピ ンSOT23 パッケージ(DDC)で供給されています。

TPS6107xは、1セル/2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケ ル水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム ・ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューションを 提供する製品です。出力電流は1セルのアルカリ・バッテリー使用 時セル電圧0.9Vから75mAを供給可能です。また、この製品は 3.3Vまたはリチウム・イオン・バッテリーから5V/200mAを生成する のにも使用できます。ブースト・コンバータは、固定周波数のパ ルス幅変調(PWM)コントローラと高効率を実現する為の同期整 流器を使用しています。TPS61070とTPS61073は広い負荷電流範 囲にわたって高効率を維持するため軽負荷時にはパワー・セーブ ・モードになり、軽負荷時の動作周波数は低下します。 TPS61071とTPS61072ではパワー・セーブ・モードは停止されており 、コンバータは全電流範囲で固定のスイッチング周波数で動作し ます。ブースト・スイッチの最大ピーク電流は600mAに制限され ています。

TPS6107xの出力電圧は外付けの抵抗デバイダにより設定されま す。コンバータはバッテリーの浪費を最小限に抑えるためシ ャットダウンすることができます。シャットダウン時負荷はバ ッテリーから完全に切り離されます。このデバイスは薄型の6ピ ンSOT23 パッケージ(DDC)で供給されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV61070A アクティブ 最小入力電圧 0.5V の 5V、2A 昇圧コンバータ Higher current capability
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
比較対象デバイスと類似の機能
TPS610333 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM (パルス周波数変調とパルス幅変調) 制御の各機能搭載、5V、1.85A 昇圧コンバータ 1.85-A valley switch current limit and SOT583 package with size of 2.1 mm × 1.2 mm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 90%効率 600mAスイッチ付き同期整流方式ブースト・コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2008年 2月 25日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

Unencrypted TPS61072 PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBF0B.ZIP (74 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian