ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS61194-Q1

アクティブ

車載ライティング向け、低 EMI、高性能、4 チャネル、LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 4 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.4 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Boost Sync, Global dimming, Spread Spectrum
Number of channels 4 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.4 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Boost Sync, Global dimming, Spread Spectrum
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~+125°C
  • 入力電圧範囲: 4.5V~40V
  • 4つの高精度電流シンク
    • 電流マッチング1% (標準値)
    • チャネルごとに最大100mAのLEDストリング電流
    • 出力を外部で結合し、ストリングごとに大電流を供給可能
  • 100Hzにおいて10,000:1の高い調光比
  • LEDストリング電力用の昇圧/SEPICコンバータを内蔵
    • 出力電圧: 最大45V
    • スイッチング周波数: 300kHz~2.2MHz
    • スイッチング同期入力
    • 拡散スペクトラムによるEMIの低減
  • 広範なフォルト検出機能
    • フォルト出力
    • 入力電圧OVPおよびUVLO
    • オープンおよび短絡LEDフォルトの検出
    • サーマル・シャットダウン
  • 外付け部品数が最小限
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~+125°C
  • 入力電圧範囲: 4.5V~40V
  • 4つの高精度電流シンク
    • 電流マッチング1% (標準値)
    • チャネルごとに最大100mAのLEDストリング電流
    • 出力を外部で結合し、ストリングごとに大電流を供給可能
  • 100Hzにおいて10,000:1の高い調光比
  • LEDストリング電力用の昇圧/SEPICコンバータを内蔵
    • 出力電圧: 最大45V
    • スイッチング周波数: 300kHz~2.2MHz
    • スイッチング同期入力
    • 拡散スペクトラムによるEMIの低減
  • 広範なフォルト検出機能
    • フォルト出力
    • 入力電圧OVPおよびUVLO
    • オープンおよび短絡LEDフォルトの検出
    • サーマル・シャットダウン
  • 外付け部品数が最小限

TPS61194-Q1は車載用の高効率、低EMIの使いやすいLEDドライバで、DC/DCコンバータが内蔵されています。DC/DCコンバータは、昇圧とSEPICの両方のモードでの動作をサポートします。このデバイスには4つの高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。

このDC/DCコンバータには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI低減のため、DC/DCはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。TPS61194-Q1は周波数を広い範囲に変更可能なため、AMラジオ帯域の妨害を回避できます。

TPS61194-Q1の入力電圧範囲は4.5V~40Vで、車載用のスタート/ストップおよび負荷ダンプ条件をサポートできます。TPS61194-Q1には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。

TPS61194-Q1は車載用の高効率、低EMIの使いやすいLEDドライバで、DC/DCコンバータが内蔵されています。DC/DCコンバータは、昇圧とSEPICの両方のモードでの動作をサポートします。このデバイスには4つの高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。

このDC/DCコンバータには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI低減のため、DC/DCはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。TPS61194-Q1は周波数を広い範囲に変更可能なため、AMラジオ帯域の妨害を回避できます。

TPS61194-Q1の入力電圧範囲は4.5V~40Vで、車載用のスタート/ストップおよび負荷ダンプ条件をサポートできます。TPS61194-Q1には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LP8867C-Q1 アクティブ 高集積、4 チャネル、120mA、車載 LED ドライバ This product is a 4-ch 120mA enhanced version with higher power output.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61194-Q1 低EMI車載用LEDドライバ、100mAチャネル×4 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 9月 26日
アプリケーション・ノート Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application 2019年 8月 14日
ホワイト・ペーパー Powering automotive displays to create interactive driving experiences 2017年 12月 21日
アプリケーション・ノート PCB Layout Guideline for Automotive LED Drivers 2017年 4月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS61194xEVM Evaluation Module 2016年 1月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61194Q1EVM — TPS61194-Q1 4-チャネル LED ドライバ、オートモーティブ照明用、評価モジュール

TPS61194Q1EVM 評価モジュール(EVM)は、このデバイスの動作と性能の評価に役立ちます。  TPS61194Q1EVM は TPS61194-Q1 を使用して、最大 4 つの LED ストリング(各ストリングは最大 12 個の LED、また全体で最大 36 個の LED)を駆動し、高い効率の LCD バックライトを実現します。  TPS61194Q1EVM の出力電圧と出力電流の定格に関する情報は、TPS61194-Q1 のデータシートに掲載されています。  (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61194 Boost and SEPIC Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SNVMAZ4B.ZIP (185 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ