ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61200

アクティブ

1.3V スイッチ搭載、3mm x 3mm QFN 封止、0.3V の入力電圧、調整可能な出力電圧、昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1.35 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1.35 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 95
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 以下の条件で90%以上の効率:
    • 3.3Vで300mAの出力電流(VIN ≥ 2.4V時)
    • 5Vで600mAの出力電流(VIN ≥ 3V時)
  • 昇圧モードとダウン・コンバージョン・モードの間を自動的に遷移
  • 無負荷時自己消費電流:55μA未満
  • 入力電圧0.5Vでも全負荷状態で起動可能
  • 動作入力電圧範囲:0.3V~5.5V
  • プログラミング可能な低電圧ロックアウト・スレッシュホールド電圧
  • すべての動作条件下で動作可能な出力短絡保護
  • 固定出力電圧製品および可変出力電圧製品:1.8V~5.5V
  • パワーセーブ・モードにより低出力電力時の効率を向上
  • 動作モードを固定周波数動作に設定可能
  • シャットダウン中は電源と負荷を遮断
  • 過熱保護回路
  • コンパクトな3mm × 3mmのQFN-10ピンパッケージ
  • アプリケーション
    • 1/2/3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または 1セルのリチウム電池で駆動されるすべての製品
    • 燃料電池および太陽電池で駆動される製品
    • 携帯用オーディオ・プレーヤー
    • PDA
    • 携帯電話
    • 携帯用医療製品
    • 白色LED

  • 以下の条件で90%以上の効率:
    • 3.3Vで300mAの出力電流(VIN ≥ 2.4V時)
    • 5Vで600mAの出力電流(VIN ≥ 3V時)
  • 昇圧モードとダウン・コンバージョン・モードの間を自動的に遷移
  • 無負荷時自己消費電流:55μA未満
  • 入力電圧0.5Vでも全負荷状態で起動可能
  • 動作入力電圧範囲:0.3V~5.5V
  • プログラミング可能な低電圧ロックアウト・スレッシュホールド電圧
  • すべての動作条件下で動作可能な出力短絡保護
  • 固定出力電圧製品および可変出力電圧製品:1.8V~5.5V
  • パワーセーブ・モードにより低出力電力時の効率を向上
  • 動作モードを固定周波数動作に設定可能
  • シャットダウン中は電源と負荷を遮断
  • 過熱保護回路
  • コンパクトな3mm × 3mmのQFN-10ピンパッケージ
  • アプリケーション
    • 1/2/3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または 1セルのリチウム電池で駆動されるすべての製品
    • 燃料電池および太陽電池で駆動される製品
    • 携帯用オーディオ・プレーヤー
    • PDA
    • 携帯電話
    • 携帯用医療製品
    • 白色LED

TPS6120xデバイスは、1セル、2セル、または3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1セルのリチウム・イオンまたは リチウム・ポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。また、低入力電圧での処理能力が重要となる燃料電池および太陽電池で駆動される製品でも使用できます。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。TPS6120xは、1セルのリチウム・イオン/リチウム・ポリマー電池の使用時に電池電圧が2.5Vまで低下するまでの間、5V出力で600mAまでの出力電流を供給する事が出来ます。この昇圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)方式の制御方式に基づいて設計されており、同期整流の採用により最大の効率が得られています。低い負荷電流では、コンバータはパワーセーブ・モードで動作し、広い負荷電流範囲にわたって高い効率を維持します。パワーセーブ・モードをディスエーブルにして、コンバータを強制的に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。平均入力電流は、最大で1500mAに制限されています。出力電圧を外部の抵抗デバイダを用いてプログラミングする可変電圧製品と、チップ内部で電圧設定が固定された固定電圧製品が有ります。コンバータはディスエーブルする事ができるので電池からの消費電流を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、負荷は電池から完全に切り離されます。TPS6120xは、3mm × 3mmの10ピンQFN PowerPAD™パッケージ(DRC)で提供されます。

TPS6120xデバイスは、1セル、2セル、または3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1セルのリチウム・イオンまたは リチウム・ポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。また、低入力電圧での処理能力が重要となる燃料電池および太陽電池で駆動される製品でも使用できます。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。TPS6120xは、1セルのリチウム・イオン/リチウム・ポリマー電池の使用時に電池電圧が2.5Vまで低下するまでの間、5V出力で600mAまでの出力電流を供給する事が出来ます。この昇圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)方式の制御方式に基づいて設計されており、同期整流の採用により最大の効率が得られています。低い負荷電流では、コンバータはパワーセーブ・モードで動作し、広い負荷電流範囲にわたって高い効率を維持します。パワーセーブ・モードをディスエーブルにして、コンバータを強制的に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。平均入力電流は、最大で1500mAに制限されています。出力電圧を外部の抵抗デバイダを用いてプログラミングする可変電圧製品と、チップ内部で電圧設定が固定された固定電圧製品が有ります。コンバータはディスエーブルする事ができるので電池からの消費電流を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、負荷は電池から完全に切り離されます。TPS6120xは、3mm × 3mmの10ピンQFN PowerPAD™パッケージ(DRC)で提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61021A アクティブ 0.5V超低入力電圧、3A昇圧型コンバータ TPS61021A MIN Vin is 0.7 V which is higher than TPS61200 at 0.5 V

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1.3Aスイッチ、低入力電圧同期整流方式昇圧型コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2007年 8月 8日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
アプリケーション・ノート Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Supplying TPS61200 With a Single Solar Cell (Rev. B) 2011年 9月 6日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Using TPS61200 as WLED Driver 2009年 9月 21日
アプリケーション・ノート Low Voltage Reverse Battery Protection Circuit Using TPS61200 Boost Converter 2009年 2月 15日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61200EVM-179 — TPS61200EVM-179 評価モジュール

The TPS61200EVM-179 is an evaluation module for the TPS61200 low input voltage synchronous boost converter. The TPS61200 provides a power supply solution for products powered by either a single-cell, two-cell, or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery.

ユーザー ガイド: PDF
ガーバー・ファイル

Gerber Files for TPS6120xEVM

SLVC123.ZIP (107 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian