パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS61202 の特徴
- 以下の条件で90%以上の効率:
- 3.3Vで300mAの出力電流(VIN ≥ 2.4V時)
- 5Vで600mAの出力電流(VIN ≥ 3V時)
- 昇圧モードとダウン・コンバージョン・モードの間を自動的に遷移
- 無負荷時自己消費電流:55μA未満
- 入力電圧0.5Vでも全負荷状態で起動可能
- 動作入力電圧範囲:0.3V~5.5V
- プログラミング可能な低電圧ロックアウト・スレッシュホールド電圧
- すべての動作条件下で動作可能な出力短絡保護
- 固定出力電圧製品および可変出力電圧製品:1.8V~5.5V
- パワーセーブ・モードにより低出力電力時の効率を向上
- 動作モードを固定周波数動作に設定可能
- シャットダウン中は電源と負荷を遮断
- 過熱保護回路
- コンパクトな3mm × 3mmのQFN-10ピンパッケージ
- アプリケーション
- 1/2/3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または 1セルのリチウム電池で駆動されるすべての製品
- 燃料電池および太陽電池で駆動される製品
- 携帯用オーディオ・プレーヤー
- PDA
- 携帯電話
- 携帯用医療製品
- 白色LED
TPS61202 に関する概要
TPS6120xデバイスは、1セル、2セル、または3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1セルのリチウム・イオンまたは リチウム・ポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。また、低入力電圧での処理能力が重要となる燃料電池および太陽電池で駆動される製品でも使用できます。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。TPS6120xは、1セルのリチウム・イオン/リチウム・ポリマー電池の使用時に電池電圧が2.5Vまで低下するまでの間、5V出力で600mAまでの出力電流を供給する事が出来ます。この昇圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)方式の制御方式に基づいて設計されており、同期整流の採用により最大の効率が得られています。低い負荷電流では、コンバータはパワーセーブ・モードで動作し、広い負荷電流範囲にわたって高い効率を維持します。パワーセーブ・モードをディスエーブルにして、コンバータを強制的に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。平均入力電流は、最大で1500mAに制限されています。出力電圧を外部の抵抗デバイダを用いてプログラミングする可変電圧製品と、チップ内部で電圧設定が固定された固定電圧製品が有ります。コンバータはディスエーブルする事ができるので電池からの消費電流を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、負荷は電池から完全に切り離されます。TPS6120xは、3mm × 3mmの10ピンQFN PowerPAD™パッケージ(DRC)で提供されます。