TPS61230
- Input Voltage Range: 2.3 V to 5.5 V
- Output Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
- Up to 96% Efficiency Synchronous Boost Converter
- 3.3-V to 5-V Power Conversion with 2.1-A Output
Current - Input Supply Voltage Supervisor with Adjustable
Threshold/Hysteresis - Power Save Mode for Light Load Efficiency
- Load Disconnect During Shutdown
- Output Over Voltage Protection
- Programmable Soft Start
- Power Good Output
- 2-MHz Switching Frequency
- Output Capacitor Discharge (TPS61231)
- 3 mm × 3 mm × 0.9 mm VSON Package
The TPS6123x device family is a high efficiency synchronous step up converter with compact solution size. It is optimized for products powered by a one-cell Li-Ion battery, or a regulated power rail of 3.3 V. The IC integrates a 5-A switch and is capable of delivering output currents up to 2.1 A at a 5-V output with a 3.3-V input supply. The device is based on a quasi-constant on-time valley current mode control scheme. The typical operating frequency is 2 MHz, which allows the use of small inductors and capacitors to achieve a small solution size. The TPS61230 and TPS61231 provide an adjustable output voltage via an external resistor divider, and the TPS61232 provides a fixed output voltage of 5 V.
During light loads, the TPS6123x automatically enters power save mode for maximum efficiency at lowest quiescent currents. In shutdown, the load is completely disconnected from the input, and the input current consumption is reduced to 1.5 µA typical. The device integrates a precise low power EN comparator. The EN threshold as well as the hysteresis of the enable comparator are adjustable with external resistors and support application specific system power up and down requirements. Other features like output over voltage protection, thermal shutdown protection, and a power good output are built-in.
The devices are available in a 3 mm × 3 mm × 0.9 mm VSON package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS6123x High Efficiency Synchronous Step Up Converters with 5-A Switches データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2014年 10月 24日 | ||
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter | PDF | HTML | 2016年 5月 3日 | |||
| 技術記事 | Why monitoring voltages matters | PDF | HTML | 2015年 6月 17日 | |||
| アプリケーション・ノート | Working With Boost Converters | 2015年 6月 15日 | ||||
| Analog Design Journal | Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter | 2012年 4月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61230EVM-089 — TPS61230EVM-089 評価基板
TPS61230 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TIDA-00818 — モバイル販売時点管理(mPOS)電源のファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。