ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62093

アクティブ

DCS™ 制御機能搭載、3A、2.5V ~ 6V 入力、最大効率 97%、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1400 Switching frequency (max) (kHz) 2800 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 1.8 Iq (typ) (µA) 20 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1400 Switching frequency (max) (kHz) 2800 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 1.8 Iq (typ) (µA) 20 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲: 2.5V~6V
  • DCS-Control
  • 95%のコンバータ効率
  • パワーセービング・モード
  • 動作時の静止電流20µA
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • 標準スイッチング周波数2.8MHz/1.4MHz
  • 出力電圧は0.8V~VINまで可変
  • 固定出力電圧バージョン
  • 出力放電機能
  • 調整可能なソフト・スタート
  • ヒカップ短絡保護
  • 出力電圧トラッキング
  • TPS62095とピン単位で互換

アプリケーション

  • 分散型電源
  • ノートPC、ネットブック
  • ハードディスク・ドライブ(HDD)
  • ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)
  • プロセッサの電源
  • バッテリ駆動のアプリケーション

  • 入力電圧範囲: 2.5V~6V
  • DCS-Control
  • 95%のコンバータ効率
  • パワーセービング・モード
  • 動作時の静止電流20µA
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • 標準スイッチング周波数2.8MHz/1.4MHz
  • 出力電圧は0.8V~VINまで可変
  • 固定出力電圧バージョン
  • 出力放電機能
  • 調整可能なソフト・スタート
  • ヒカップ短絡保護
  • 出力電圧トラッキング
  • TPS62095とピン単位で互換

アプリケーション

  • 分散型電源
  • ノートPC、ネットブック
  • ハードディスク・ドライブ(HDD)
  • ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)
  • プロセッサの電源
  • バッテリ駆動のアプリケーション

TPS6209xデバイスは高周波数の同期整流降圧型コンバータで、サイズが小さく、高効率で、バッテリ駆動のアプリケーションに適したソリューションとなるよう最適化されています。最大の効率を実現するため、このコンバータはパルス幅変調(PWM)モードで動作します。公称スイッチング周波数は2.8MHz/1.4MHzで、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセービング・モードの動作に移行します。分散型電源およびポイント・オブ・ロード・レギュレーションで使用するとき、他の電圧レールへの電圧トラッキングが可能で、10µFから150µFまで、さらにそれ以上の出力容量を許容できます。このデバイスは、DCS-Controlトポロジを使用して非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。

出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。パワーセービング・モードでは、デバイスは標準20µAの静止電流で動作します。パワーセービング・モードへの遷移は自動的かつシームレスに行われるため、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率が維持されます。

TPS6209xデバイスは高周波数の同期整流降圧型コンバータで、サイズが小さく、高効率で、バッテリ駆動のアプリケーションに適したソリューションとなるよう最適化されています。最大の効率を実現するため、このコンバータはパルス幅変調(PWM)モードで動作します。公称スイッチング周波数は2.8MHz/1.4MHzで、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセービング・モードの動作に移行します。分散型電源およびポイント・オブ・ロード・レギュレーションで使用するとき、他の電圧レールへの電圧トラッキングが可能で、10µFから150µFまで、さらにそれ以上の出力容量を許容できます。このデバイスは、DCS-Controlトポロジを使用して非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。

出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。パワーセービング・モードでは、デバイスは標準20µAの静止電流で動作します。パワーセービング・モードへの遷移は自動的かつシームレスに行われるため、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率が維持されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62813-Q1 アクティブ 車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル・フランク・パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ Smaller solution size and higher efficiency

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6209x 3A、高効率、同期整流降圧型コンバータ、 DCS-Control データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 11月 4日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS62093 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVM564A.ZIP (23 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ