ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62262

アクティブ

2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62A01 アクティブ 2.5V ~ 5.5V 入力、1A 出力、高効率、降圧コンバータ Smaller solution size in SOT563 package

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 1.2 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 1.2 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 高効率降圧型コンバータ
  • 最大出力電流:600mA
  • VINの範囲は2V~6Vと広範囲で、動作電圧範囲の広いタイプのリチウムイオン・バッテリーにも対応
  • 2.25MHz固定周波数動作
  • 軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードで作動
  • PWMモードでの出力電圧精度:±1.5%
  • 無負荷時自己消費電流:標準15μA
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小の電圧降下
  • 小型2 × 2 × 0.8mmのSONパッケージおよびTSOT23パッケージで提供
  • 1mm未満の低背ソリューションを実現可能
  • アプリケーション
    • PDA、ポケットPC
    • 低電力DSP電源
    • 携帯用メディア・プレーヤー
    • POLアプリケーション

  • 高効率降圧型コンバータ
  • 最大出力電流:600mA
  • VINの範囲は2V~6Vと広範囲で、動作電圧範囲の広いタイプのリチウムイオン・バッテリーにも対応
  • 2.25MHz固定周波数動作
  • 軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードで作動
  • PWMモードでの出力電圧精度:±1.5%
  • 無負荷時自己消費電流:標準15μA
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小の電圧降下
  • 小型2 × 2 × 0.8mmのSONパッケージおよびTSOT23パッケージで提供
  • 1mm未満の低背ソリューションを実現可能
  • アプリケーション
    • PDA、ポケットPC
    • 低電力DSP電源
    • 携帯用メディア・プレーヤー
    • POLアプリケーション

TPS62260は、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーション用に最適化された、高効率の同期整流方式の降圧型DC-DCコンバ ータです。1セルのリチウムイオン電池から最大600mAの出力電流を供給でき、携帯電話やその他の携帯用アプリケーションの 電源に適しています。

2V~6Vの広入力電圧範囲を備え、動作電圧範囲の広いリチウムイオン・バッテリーや、2セルおよび3セルのアルカリ乾電池 、3.3Vおよび5Vの入力電圧レールを電源とするアプリケーションをサポートします。

TPS62260は、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、広 い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。

パワーセーブ・モードは出力のリップル電圧が最小になるように最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケ ーションの場合、MODEピンを“ハイ”にすることで、強制的に固定周波数PWMモードにすることができます。シャット ダウン・モードでは、自己消費電流が1μA未満に低下します。TPS62260では、小型のインダクタとコンデンサを使用してソリ ューション・サイズを小さくすることができます。

TPS62260は小型で6ピンの2 × 2 SONパッケージおよび5ピンのTSOT23パッケージで提供されます。

TPS62260は、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーション用に最適化された、高効率の同期整流方式の降圧型DC-DCコンバ ータです。1セルのリチウムイオン電池から最大600mAの出力電流を供給でき、携帯電話やその他の携帯用アプリケーションの 電源に適しています。

2V~6Vの広入力電圧範囲を備え、動作電圧範囲の広いリチウムイオン・バッテリーや、2セルおよび3セルのアルカリ乾電池 、3.3Vおよび5Vの入力電圧レールを電源とするアプリケーションをサポートします。

TPS62260は、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、広 い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。

パワーセーブ・モードは出力のリップル電圧が最小になるように最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケ ーションの場合、MODEピンを“ハイ”にすることで、強制的に固定周波数PWMモードにすることができます。シャット ダウン・モードでは、自己消費電流が1μA未満に低下します。TPS62260では、小型のインダクタとコンデンサを使用してソリ ューション・サイズを小さくすることができます。

TPS62260は小型で6ピンの2 × 2 SONパッケージおよび5ピンのTSOT23パッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ、2x2SON/TSOT23 パッケージ データシート 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2007年 10月 4日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
製品概要 TPS62260、TPS62261、TPS62262 2.25MHz、600mA降圧型コンバータ (2x2 SON/TSOT-23パッケージ) 2008年 7月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62260EVM-229 — TPS62260、6V 入力、1.2V 出力、0.6A 評価モジュール

The TPS62260EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62260 2.25 MHz, 600 mA step-down converter in 2x2SON/TSOT-23 package.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62262 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM256.TSC (118 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62262 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM257.ZIP (26 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62262 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM050A.ZIP (36 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

HPA229 Gerber Files

SLVC134.ZIP (106 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ