ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62273

アクティブ

選択可能な VOUT、2.25MHz、400mA、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 2.5 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 2.5 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 高効率降圧型コンバータ
  • 最大出力電流:400mA
  • VINの範囲は2V~6Vと広範囲で、動作電圧範囲の広 いタイプのリチウムイオン・バッテリーにも対応
  • 2.25MHz固定周波数動作
  • ピン選択可能な2値の固定出力電圧
  • パワーセーブ・モードにより高効率
  • PFMモードとPWMモードの間を自動的に遷移
  • PFMモード時に電圧ポジショニング動作
  • 無負荷時自己消費電流:標準15µA
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小の電圧 降下
  • 小型2 × 2 × 0.8mmのSONパッケージで供給
  • 1mm未満の低背ソリューションを実現可能
  • APPLICATIONS
    • 低消費電力プロセッサ用電源
    • 携帯電話、スマートフォン
    • ナビゲーション装置
    • 低消費電力DSP用電源
    • 携帯用メディア・プレーヤー
    • デジタル・スチルカメラ

  • 高効率降圧型コンバータ
  • 最大出力電流:400mA
  • VINの範囲は2V~6Vと広範囲で、動作電圧範囲の広 いタイプのリチウムイオン・バッテリーにも対応
  • 2.25MHz固定周波数動作
  • ピン選択可能な2値の固定出力電圧
  • パワーセーブ・モードにより高効率
  • PFMモードとPWMモードの間を自動的に遷移
  • PFMモード時に電圧ポジショニング動作
  • 無負荷時自己消費電流:標準15µA
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小の電圧 降下
  • 小型2 × 2 × 0.8mmのSONパッケージで供給
  • 1mm未満の低背ソリューションを実現可能
  • APPLICATIONS
    • 低消費電力プロセッサ用電源
    • 携帯電話、スマートフォン
    • ナビゲーション装置
    • 低消費電力DSP用電源
    • 携帯用メディア・プレーヤー
    • デジタル・スチルカメラ

TPS62270は、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーション 用に最適化された、高効率の同期整流方式の降圧型DC/DCコン バータです。1セルのリチウムイオン電池から最大400mAの出力 電流を供給でき、携帯電話やその他の携帯用アプリケーション の電源に適しています。

2V~6Vの広入力電圧範囲を備え、動作電圧範囲の広いリチ ウムイオン・バッテリーに対応しており、携帯電話などの携帯 型電子機器の電源供給といったアプリケーションに最適です。

TPS62270は、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、 軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、 広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワーセー ブ・モードでは出力リップル電圧が最小となるように最適化さ れています。

VSELピンにより、2つの固定出力電圧の設定値から選択する 事ができます。この機能により低消費電力のプロセッサ・コア 電圧の動的電圧スケーリング機能を実現します。

シャットダウン・モードでは、自己消費電流が1µA未満に低 下します。TPS62270では、小型のインダクタとコンデンサを 使用してソリューション・サイズを小さくすることができます。

TPS62270は小型で6ピンの2 × 2 SONパッケージで供給され ます。

TPS62270は、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーション 用に最適化された、高効率の同期整流方式の降圧型DC/DCコン バータです。1セルのリチウムイオン電池から最大400mAの出力 電流を供給でき、携帯電話やその他の携帯用アプリケーション の電源に適しています。

2V~6Vの広入力電圧範囲を備え、動作電圧範囲の広いリチ ウムイオン・バッテリーに対応しており、携帯電話などの携帯 型電子機器の電源供給といったアプリケーションに最適です。

TPS62270は、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、 軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、 広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワーセー ブ・モードでは出力リップル電圧が最小となるように最適化さ れています。

VSELピンにより、2つの固定出力電圧の設定値から選択する 事ができます。この機能により低消費電力のプロセッサ・コア 電圧の動的電圧スケーリング機能を実現します。

シャットダウン・モードでは、自己消費電流が1µA未満に低 下します。TPS62270では、小型のインダクタとコンデンサを 使用してソリューション・サイズを小さくすることができます。

TPS62270は小型で6ピンの2 × 2 SONパッケージで供給され ます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62843 アクティブ 1.8V ~ 5.5V 入力、600mA、超低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ Smaller solution size and lower quiescent current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2.25MHz 400mA 2 値出力電圧 降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 9月 29日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian