ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62355

アクティブ

1A、3MHz 降圧型コンバータ、ダイナミック電圧スケーリング用 I2C 付

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62861 アクティブ I2C/VSEL インターフェイス搭載、1.75V ~ 5.5V 入力、超低静止電流 (IQ)、1A 降圧コンバータ Lower Iq of 2.3 uA, smaller solution size and broader output voltage range (0.4 V to 1.98 V)

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.8 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2650 Switching frequency (max) (kHz) 3350 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.75 Vout (max) (V) 1.5375 Iq (typ) (µA) 28 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.8 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2650 Switching frequency (max) (kHz) 3350 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.75 Vout (max) (V) 1.5375 Iq (typ) (µA) 28 Duty cycle (max) (%) 80
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 効率:88%(3MHz動作時)
  • 出力電流:800mA(VI = 2.7V時)
  • 3MHzの固定周波数動作
  • クラス最高レベルの負荷/入力変動に対する過渡応 答特性
  • 厚さ1mmの電源を構成可能
  • 出力電圧精度:±2%(PWM動作時)
  • 最小オン時間:35ns
  • 効率を最適化したパワーセーブ・モード(ライト PFMモード)
  • 過渡応答を最適化したパワーセーブ・モード(ファ ストPFMモード
  • 無負荷時消費電流:28µA(Typ)
  • I2C互換インターフェイス(最大3.4Mbps)
  • 出力電圧は端子設定で選択可能
  • 動作中に外部クロック信号に同期可能
  • 1 0 ピンQ F N パッケージ( 3 × 3 m m )、1 2 ピン NanoFree™(CSP)パッケージ
  • APPLICATIONS
    • SmartReflex™準拠の電源
    • スプリット電源のDSP、マイクロプロセッサ、 OMAP™、XSCALE™
    • 携帯電話、スマート・フォン
    • PDA、ポケットPC
    • ディジタル・カメラ
    • 超小型DC/DCコンバータ・モジュール
  • 効率:88%(3MHz動作時)
  • 出力電流:800mA(VI = 2.7V時)
  • 3MHzの固定周波数動作
  • クラス最高レベルの負荷/入力変動に対する過渡応 答特性
  • 厚さ1mmの電源を構成可能
  • 出力電圧精度:±2%(PWM動作時)
  • 最小オン時間:35ns
  • 効率を最適化したパワーセーブ・モード(ライト PFMモード)
  • 過渡応答を最適化したパワーセーブ・モード(ファ ストPFMモード
  • 無負荷時消費電流:28µA(Typ)
  • I2C互換インターフェイス(最大3.4Mbps)
  • 出力電圧は端子設定で選択可能
  • 動作中に外部クロック信号に同期可能
  • 1 0 ピンQ F N パッケージ( 3 × 3 m m )、1 2 ピン NanoFree™(CSP)パッケージ
  • APPLICATIONS
    • SmartReflex™準拠の電源
    • スプリット電源のDSP、マイクロプロセッサ、 OMAP™、XSCALE™
    • 携帯電話、スマート・フォン
    • PDA、ポケットPC
    • ディジタル・カメラ
    • 超小型DC/DCコンバータ・モジュール

TPS6235xは、高周波の同期式降圧型DC/DCコンバータで、 バッテリー駆動のポータブル・アプリケーションに最適なデバイ スです。ローパワーのアプリケーション向けに、最大800mAの 負荷電流まで対応可能で、小型で低コストのインダクタやコン デンサを使用することができます。

このデバイスは、単一セルのリチウム・イオン・バッテリーを 電源とする携帯電話等のポータブル・アプリケーションに最適で す。出力電圧をI2Cインターフェイス制御により最小0.6Vまで可 変できるため、スマート・フォン、PDA、携帯型PC等に用いら れる低電圧型のDSPやプロセッサのコア電源に対応しています。

TPS6235xは3MHzの固定スイッチング周波数で動作します が、全負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう軽負荷電 流時にはパワーセーブ・モード動作となり、効率が最適化され ます。シャットダウン・モードでは、消費電流は2µA未満にま で低減します。

シリアル・インターフェイスは、ファストモード/標準モード /高速モードのそれぞれのI2C規格と互換性があり、最大 3.4Mbpsの転送が可能となります。この通信インターフェイス は、最小12.5mV電圧ステップをもつ出力電圧デジタル可変機 能に使用され、動作モード(ライトPFM, ファストPFM, 固定 PWM)の再プログラムや、出力電圧のイネーブル/ディスエー ブルをコンバータの動作中に行うことができます。

TPS6235xは、高周波の同期式降圧型DC/DCコンバータで、 バッテリー駆動のポータブル・アプリケーションに最適なデバイ スです。ローパワーのアプリケーション向けに、最大800mAの 負荷電流まで対応可能で、小型で低コストのインダクタやコン デンサを使用することができます。

このデバイスは、単一セルのリチウム・イオン・バッテリーを 電源とする携帯電話等のポータブル・アプリケーションに最適で す。出力電圧をI2Cインターフェイス制御により最小0.6Vまで可 変できるため、スマート・フォン、PDA、携帯型PC等に用いら れる低電圧型のDSPやプロセッサのコア電源に対応しています。

TPS6235xは3MHzの固定スイッチング周波数で動作します が、全負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう軽負荷電 流時にはパワーセーブ・モード動作となり、効率が最適化され ます。シャットダウン・モードでは、消費電流は2µA未満にま で低減します。

シリアル・インターフェイスは、ファストモード/標準モード /高速モードのそれぞれのI2C規格と互換性があり、最大 3.4Mbpsの転送が可能となります。この通信インターフェイス は、最小12.5mV電圧ステップをもつ出力電圧デジタル可変機 能に使用され、動作モード(ライトPFM, ファストPFM, 固定 PWM)の再プログラムや、出力電圧のイネーブル/ディスエー ブルをコンバータの動作中に行うことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 800mA、 3MHz 同期整流 降圧コンバータ 、I2C(TM)互換インターフェイス付 データシート (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2010年 1月 7日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ