ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62402

アクティブ

デュアル、400mA/600mA、2.25MHz 降圧型コンバータ、1 線式インターフェイス、QFN

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62442 アクティブ QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、デュアル、2A または 3A 出力と 1A 出力、降圧コンバータ Smaller solution size with higher output voltage range 0.6 V to 5.5 V

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.4 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 1.8 Iq (typ) (µA) 32 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.4 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 1.8 Iq (typ) (µA) 32 Duty cycle (max) (%) 100
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 効率:95%(最大)
  • VIN入力電圧範囲:2.5V~6V
  • 2.25MHz固定周波数動作
  • 出力電流:400mA/600mA
  • 出力電圧可変範囲:0.6V~VIN
  • ピン選択により出力電圧を2値の簡易電圧変更
  • EasyScale™オプションによる1ピンのシリアル・イ ンターフェイスにより、動作中に出力電圧の変更 が可能
  • 軽負荷電流時パワーセーブ・モードで動作
  • 180°逆位相動作
  • 出力電圧精度:±1%(PWMモード時)
  • 静止時電流(両コンバータ合計):32μA(Typ)
  • 100%のデューティ・サイクル動作が可能で、最小の ドロップアウトを実現
  • 1ピンによる簡易Dynamic Voltage Scaling(動的電源 電圧最適化)機能
  • 10ピンQFNパッケージ(3 × 3mm)
  • アプリケーション
    • 携帯電話、スマート・フォン
    • PDA、ポケットPC
    • OMAP™およびローパワーDSPの電源
    • ポータブル・メディア・プレーヤー
    • デジタル・ラジオ
    • デジタル・カメラ

  • 効率:95%(最大)
  • VIN入力電圧範囲:2.5V~6V
  • 2.25MHz固定周波数動作
  • 出力電流:400mA/600mA
  • 出力電圧可変範囲:0.6V~VIN
  • ピン選択により出力電圧を2値の簡易電圧変更
  • EasyScale™オプションによる1ピンのシリアル・イ ンターフェイスにより、動作中に出力電圧の変更 が可能
  • 軽負荷電流時パワーセーブ・モードで動作
  • 180°逆位相動作
  • 出力電圧精度:±1%(PWMモード時)
  • 静止時電流(両コンバータ合計):32μA(Typ)
  • 100%のデューティ・サイクル動作が可能で、最小の ドロップアウトを実現
  • 1ピンによる簡易Dynamic Voltage Scaling(動的電源 電圧最適化)機能
  • 10ピンQFNパッケージ(3 × 3mm)
  • アプリケーション
    • 携帯電話、スマート・フォン
    • PDA、ポケットPC
    • OMAP™およびローパワーDSPの電源
    • ポータブル・メディア・プレーヤー
    • デジタル・ラジオ
    • デジタル・カメラ

TPS6240xシリーズは、デュアルチャネルの同期整流方式降圧 型DC/DCコンバータで、バッテリー駆動のポータブル用途の アプリケーションに最適です。TPS6240xは、入力電源として 、単一セルのリチウム・イオン・バッテリー、3セルのニッケル 水素/ニッカド・バッテリーを使用することが可能で、出力には 独立した2系統を持っています。このデバイスは、入力が標準 の3.3Vまたは5V電圧レールでの動作にも適しています。

TPS62400は入力電圧が2.5V~6Vの範囲であるため、スマート ・フォン、PDA、その他のポータブル機器のような携帯型機器 の電源に理想的なデバイスです。

EasyScale™シリアル・インターフェイスにより、出力電圧を動作 時も変更することができるため、ローパワーDSPやプロセッサ の電源のデジタル出力可変に対応しています。

TPS6240xは2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、全 負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう、軽負荷電流時 にはパワーセーブ・モード動作になります。低ノイズが求めら れるアプリケーションには、MODE/DATAピンを“H”レベル にすることで固定周波数でスイッチングする固定PWMモードと することができます。シャットダウン・モードでは、自己消費 電流は1.2μA(Typ)に低減します。本デバイスを用いることで 、小型のインダクタ及びコンデンサを使用することができるの で、機器そのものの小型化に寄与します。

TPS62400のパッケージは10ピンのリードレス・パッケージ( 3 × 3mm QFN)です。

TPS6240xシリーズは、デュアルチャネルの同期整流方式降圧 型DC/DCコンバータで、バッテリー駆動のポータブル用途の アプリケーションに最適です。TPS6240xは、入力電源として 、単一セルのリチウム・イオン・バッテリー、3セルのニッケル 水素/ニッカド・バッテリーを使用することが可能で、出力には 独立した2系統を持っています。このデバイスは、入力が標準 の3.3Vまたは5V電圧レールでの動作にも適しています。

TPS62400は入力電圧が2.5V~6Vの範囲であるため、スマート ・フォン、PDA、その他のポータブル機器のような携帯型機器 の電源に理想的なデバイスです。

EasyScale™シリアル・インターフェイスにより、出力電圧を動作 時も変更することができるため、ローパワーDSPやプロセッサ の電源のデジタル出力可変に対応しています。

TPS6240xは2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、全 負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう、軽負荷電流時 にはパワーセーブ・モード動作になります。低ノイズが求めら れるアプリケーションには、MODE/DATAピンを“H”レベル にすることで固定周波数でスイッチングする固定PWMモードと することができます。シャットダウン・モードでは、自己消費 電流は1.2μA(Typ)に低減します。本デバイスを用いることで 、小型のインダクタ及びコンデンサを使用することができるの で、機器そのものの小型化に寄与します。

TPS62400のパッケージは10ピンのリードレス・パッケージ( 3 × 3mm QFN)です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2.25MHz 400mA/600mA デュアル降圧型コンバータ 小型3x3mm QFNパッケージ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2007年 3月 9日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS62402 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM468A.ZIP (237 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

TPS624xxVM Gerber Files

SLVC132.ZIP (101 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ