ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62403

アクティブ

1 線式インターフェイス、QFN 封止、デュアル、400mA/600mA、2.25MHz 降圧型コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62442 アクティブ QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、デュアル、2A または 3A 出力と 1A 出力、降圧コンバータ Smaller solution size with higher output voltage range 0.6 V to 5.5 V

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 1.575 Vout (min) (V) 1.1 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000032 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 1.575 Vout (min) (V) 1.1 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000032 Duty cycle (max) (%) 100
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 効率:95%(最大)
  • VIN入力電圧範囲:2.5V~6V
  • 2.25MHz固定周波数動作
  • 出力電流:400mA/600mA
  • 出力電圧可変範囲:0.6V~VIN
  • ピン選択により出力電圧を2値の簡易電圧変更
  • EasyScale™オプションによる1ピンのシリアル・イ ンターフェイスにより、動作中に出力電圧の変更 が可能
  • 軽負荷電流時パワーセーブ・モードで動作
  • 180°逆位相動作
  • 出力電圧精度:±1%(PWMモード時)
  • 静止時電流(両コンバータ合計):32μA(Typ)
  • 100%のデューティ・サイクル動作が可能で、最小の ドロップアウトを実現
  • 1ピンによる簡易Dynamic Voltage Scaling(動的電源 電圧最適化)機能
  • 10ピンQFNパッケージ(3 × 3mm)
  • アプリケーション
    • 携帯電話、スマート・フォン
    • PDA、ポケットPC
    • OMAP™およびローパワーDSPの電源
    • ポータブル・メディア・プレーヤー
    • デジタル・ラジオ
    • デジタル・カメラ

  • 効率:95%(最大)
  • VIN入力電圧範囲:2.5V~6V
  • 2.25MHz固定周波数動作
  • 出力電流:400mA/600mA
  • 出力電圧可変範囲:0.6V~VIN
  • ピン選択により出力電圧を2値の簡易電圧変更
  • EasyScale™オプションによる1ピンのシリアル・イ ンターフェイスにより、動作中に出力電圧の変更 が可能
  • 軽負荷電流時パワーセーブ・モードで動作
  • 180°逆位相動作
  • 出力電圧精度:±1%(PWMモード時)
  • 静止時電流(両コンバータ合計):32μA(Typ)
  • 100%のデューティ・サイクル動作が可能で、最小の ドロップアウトを実現
  • 1ピンによる簡易Dynamic Voltage Scaling(動的電源 電圧最適化)機能
  • 10ピンQFNパッケージ(3 × 3mm)
  • アプリケーション
    • 携帯電話、スマート・フォン
    • PDA、ポケットPC
    • OMAP™およびローパワーDSPの電源
    • ポータブル・メディア・プレーヤー
    • デジタル・ラジオ
    • デジタル・カメラ

TPS6240xシリーズは、デュアルチャネルの同期整流方式降圧 型DC/DCコンバータで、バッテリー駆動のポータブル用途の アプリケーションに最適です。TPS6240xは、入力電源として 、単一セルのリチウム・イオン・バッテリー、3セルのニッケル 水素/ニッカド・バッテリーを使用することが可能で、出力には 独立した2系統を持っています。このデバイスは、入力が標準 の3.3Vまたは5V電圧レールでの動作にも適しています。

TPS62400は入力電圧が2.5V~6Vの範囲であるため、スマート ・フォン、PDA、その他のポータブル機器のような携帯型機器 の電源に理想的なデバイスです。

EasyScale™シリアル・インターフェイスにより、出力電圧を動作 時も変更することができるため、ローパワーDSPやプロセッサ の電源のデジタル出力可変に対応しています。

TPS6240xは2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、全 負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう、軽負荷電流時 にはパワーセーブ・モード動作になります。低ノイズが求めら れるアプリケーションには、MODE/DATAピンを“H”レベル にすることで固定周波数でスイッチングする固定PWMモードと することができます。シャットダウン・モードでは、自己消費 電流は1.2μA(Typ)に低減します。本デバイスを用いることで 、小型のインダクタ及びコンデンサを使用することができるの で、機器そのものの小型化に寄与します。

TPS62400のパッケージは10ピンのリードレス・パッケージ( 3 × 3mm QFN)です。

TPS6240xシリーズは、デュアルチャネルの同期整流方式降圧 型DC/DCコンバータで、バッテリー駆動のポータブル用途の アプリケーションに最適です。TPS6240xは、入力電源として 、単一セルのリチウム・イオン・バッテリー、3セルのニッケル 水素/ニッカド・バッテリーを使用することが可能で、出力には 独立した2系統を持っています。このデバイスは、入力が標準 の3.3Vまたは5V電圧レールでの動作にも適しています。

TPS62400は入力電圧が2.5V~6Vの範囲であるため、スマート ・フォン、PDA、その他のポータブル機器のような携帯型機器 の電源に理想的なデバイスです。

EasyScale™シリアル・インターフェイスにより、出力電圧を動作 時も変更することができるため、ローパワーDSPやプロセッサ の電源のデジタル出力可変に対応しています。

TPS6240xは2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、全 負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう、軽負荷電流時 にはパワーセーブ・モード動作になります。低ノイズが求めら れるアプリケーションには、MODE/DATAピンを“H”レベル にすることで固定周波数でスイッチングする固定PWMモードと することができます。シャットダウン・モードでは、自己消費 電流は1.2μA(Typ)に低減します。本デバイスを用いることで 、小型のインダクタ及びコンデンサを使用することができるの で、機器そのものの小型化に寄与します。

TPS62400のパッケージは10ピンのリードレス・パッケージ( 3 × 3mm QFN)です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2.25MHz 400mA/600mA デュアル降圧型コンバータ 小型3x3mm QFNパッケージ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2007年 3月 9日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS62403 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBB8A.ZIP (99 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

TPS624xxVM Gerber Files

SLVC132.ZIP (101 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian