ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62562

アクティブ

2x2mm SON パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS628511 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A、固定周波数、降圧コンバータ Smaller SOT583 package, pin-to-pin compatible family 0.5 A, 1 A, 2 A

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 出力電流: 最大600mA
  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • PWMモード時の出力電圧精度±2.5%
  • 静止電流: 15μA(標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • ソフト・スタート
  • 小型のSOTおよび2mm×2mm×0.8mmの
    SONパッケージで供給
  • 改良された機能セットについては、TPS62290デバイス(SLVS764)を参照してください。

アプリケーション

  • PDA、Pocket PC、ポータブル・メディア・プレーヤー
  • 低電力DSP電源
  • ポイント・オブ・ロード(POL)アプリケーション

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 出力電流: 最大600mA
  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • PWMモード時の出力電圧精度±2.5%
  • 静止電流: 15μA(標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • ソフト・スタート
  • 小型のSOTおよび2mm×2mm×0.8mmの
    SONパッケージで供給
  • 改良された機能セットについては、TPS62290デバイス(SLVS764)を参照してください。

アプリケーション

  • PDA、Pocket PC、ポータブル・メディア・プレーヤー
  • 低電力DSP電源
  • ポイント・オブ・ロード(POL)アプリケーション

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS62560デバイスは、高効率の同期整流降圧型コンバータであり、電池式のポータブル・アプリケーションに最適です。単一のLiイオン電池や他のよく使われる単3および単4電池などから、最大600mAの電流を供給します。

入力電圧範囲が2.5~5.5Vのこのデバイスは、広範囲にわたる携帯用機器またはPOLアプリケーションへの電源供給を目的としています。

TPS62560ファミリーは、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。

パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、本デバイスはMODEピンをHighにすることで、強制的に固定周波数PWMモードにすることができます。シャットダウン・モードでは、消費電流が1μA未満に低減します。TPS62560では、小型のインダクタとコンデンサを使用して、ソリューション・サイズを小さくすることができます。

TPS62560とTPS62562は、6ピンの2mm×2mm SONパッケージ、TPS62561は5ピンのSOTパッケージで供給されます。

TPS62560デバイスは、高効率の同期整流降圧型コンバータであり、電池式のポータブル・アプリケーションに最適です。単一のLiイオン電池や他のよく使われる単3および単4電池などから、最大600mAの電流を供給します。

入力電圧範囲が2.5~5.5Vのこのデバイスは、広範囲にわたる携帯用機器またはPOLアプリケーションへの電源供給を目的としています。

TPS62560ファミリーは、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。

パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、本デバイスはMODEピンをHighにすることで、強制的に固定周波数PWMモードにすることができます。シャットダウン・モードでは、消費電流が1μA未満に低減します。TPS62560では、小型のインダクタとコンデンサを使用して、ソリューション・サイズを小さくすることができます。

TPS62560とTPS62562は、6ピンの2mm×2mm SONパッケージ、TPS62561は5ピンのSOTパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6256x 2.25MHz、600mA降圧型コンバータ、TSOTおよび2×2×0.8mm QFNパッケージ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 11月 2日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS62562 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM239.TSC (120 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62562 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM240.ZIP (26 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62562 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM121A.ZIP (35 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian