ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62810-EP

アクティブ

エンハンスド製品、6V、4A、調整可能な周波数、降圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating HiRel Enhanced Product Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating HiRel Enhanced Product Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RWY) 9 6 mm² 3 x 2
  • 入力電圧範囲:2.75V~6V
  • 1A、2A、3A、4A コンバータのファミリ
  • 静止電流:15µA (代表値)
  • 0.6V~5.5V の出力電圧
  • 出力電圧精度 ±1% (FPWM 動作)
  • 可変ソフト スタート
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 高精度の ENABLE 入力が可能
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ サイクル モード
  • アクティブ出力放電
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • 入力電圧範囲:2.75V~6V
  • 1A、2A、3A、4A コンバータのファミリ
  • 静止電流:15µA (代表値)
  • 0.6V~5.5V の出力電圧
  • 出力電圧精度 ±1% (FPWM 動作)
  • 可変ソフト スタート
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 高精度の ENABLE 入力が可能
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ サイクル モード
  • アクティブ出力放電
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力

TPS6281x-EP は、ピン互換の 1A、2A、3A、4A 同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。本デバイス ファミリは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。本デバイスは負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モード (PSM) へ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。本デバイスは PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用すると、起動時間を設定し、または出力電圧が外部電圧源に追従するように構成できるため、各種電源レールを外部からシーケンシングし、起動時の突入電流を制限できます。

TPS6281x-EP デバイスは、2mm × 3mm、VQFN パッケージで供給されます。

TPS6281x-EP は、ピン互換の 1A、2A、3A、4A 同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。本デバイス ファミリは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。本デバイスは負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モード (PSM) へ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。本デバイスは PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用すると、起動時間を設定し、または出力電圧が外部電圧源に追従するように構成できるため、各種電源レールを外部からシーケンシングし、起動時の突入電流を制限できます。

TPS6281x-EP デバイスは、2mm × 3mm、VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6281x-EP エンハンスド製品、可変周波数、6V、1A、2A、3A、4A、降圧 DC/DC コンバータ ファミリ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 4月 26日
* VID TPS62810-EP VID V62/23613 2025年 3月 6日
* 放射線と信頼性レポート TPS6281x-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2024年 9月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62810EVM-015 — 降圧コンバータの評価モジュール

TPS62810EVM-015 評価モジュール (評価基板) は、TPS6281X-Q1 降圧コンバータ ファミリの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM (評価基板) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 4A の出力電流を供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RWY) 9 Ultra Librarian