データシート
TPS62812M
- 機能安全対応
- 拡張接合部温度:–55℃~+150℃
- 入力電圧範囲:2.75V~6V
- 1A、2A、3A、4A のコンバータ・ファミリ
- 静止電流:15µA (標準値)
- 出力電圧:0.6V~5.5V
- 出力電圧精度 ±1% (FPWM 動作)
- 調整可能なソフト・スタート
- –55℃で起動
- 強制 PWM または PWM/PFM 動作
- 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
- 高精度の ENABLE 入力
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- 100% デューティ・サイクル・モード
- アクティブ出力放電
- 拡散スペクトラム・クロック処理 - オプション
- パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
- ウェッタブル・フランク付きパッケージ
TPS6281xM はピン互換の 1A、2A、3A、4A の同期整流降圧型 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。本デバイス・ファミリは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。低抵抗のスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。本デバイスは負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モード (PSM) へ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。本デバイスは PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用すると、起動時間を設定し、または出力電圧が外部電圧源に追従するように構成できるため、各種電源レールを外部からシーケンシングし、起動時の突入電流を制限できます。
TPS6281xM デバイスは、2mm × 3mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS62810EVM-015 — 降圧コンバータの評価モジュール
TPS62810EVM-015 評価基板 (EVM) は、TPS6281X-Q1 車載降圧コンバータ・ファミリの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 4A の出力電流を供給します。
シミュレーション・モデル
TPS62812-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
SLVMCV5B.ZIP (163 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS62812-Q1 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. A)
SLVMD84A.ZIP (666 KB) - SIMPLIS Model
リファレンス・デザイン
PMP22063 — Automotive cluster and display power reference design with warm/cold-crank capability
このリファレンス・デザインは、車載の HUD (ヘッド・アップ・ディスプレイ)、センター情報ディスプレイ、クラスタ・ディスプレイ、他の車載ディスプレイに対して複数のシステム・レールを供給します。バッテリ直結型のコンバータを 1 個使用して 3.3V バスを生成します。1 個の昇圧コンバータで 3.3V から 5V への変換を実施し、1 個の降圧回路は 3.3V レールから 1.8V を生成します。このデザインが出力する複数の電源レールを使用して駆動できる例として、ディスプレイ・パネル、CAN バス、マイコン (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RWY) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点