6-pin (DMQ) package image

TPS6282518DMQT アクティブ

1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPS6282518DMQT.B, TPS6282518DMQT.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS6282518DMQR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON-HR (DMQ) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS62825 の特徴

  • インダクタ内蔵パワー モジュールとして提供:TPSM82821TPSM82822TPSM82823
  • DCS-Control トポロジ
  • 1% の帰還または出力電圧精度 (全温度範囲)
  • 最大 97% の効率
  • 26mΩ/25mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 動作時静止電流:‌4µA
  • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • 調整可能な出力電圧:0.6V~4V
  • パワー セーブ モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • アクティブ出力放電
  • パワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • ヒカップ短絡保護機能
  • CCM 動作用の強制 PWM バージョン
  • WEBENCH Power Designer により、TPS6282x を使用するカスタム設計を作成

TPS62825 に関する概要

TPS6282x は使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータ ファミリであり、静止電流が 4µA と非常に小さいのが特長です。このデバイスは DCS-Control トポロジを基礎としており、過渡応答が高速です。内部基準電圧により、最低 0.6V まで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が –40℃~125℃の範囲で 1% の高い帰還電圧精度を維持します。このファミリのデバイスはピン互換および BOM 互換です。設計全体で、小さな 1 つの 470nH のインダクタ、1 つの 4.7µF の入力コンデンサ、2 つの 10µF または 1 つの 22µF 出力コンデンサしか必要としません。

TPS6282x には 2 種類のバージョンがあります。第 1 のバージョンにはパワーセーブ モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持し、システムのバッテリ動作時間を延長します。第 2 のバージョンは、出力電圧のリップルを最小限に抑え、スイッチング周波数をほぼ一定に保つため、連続導通モードを維持する強制 PWM で動作します。このデバイスは、パワー グッド信号と、内部ソフト スタート回路を備えています。このデバイスは 100% モードで動作可能です。障害保護の目的で、本デバイスは HICCUP (ヒカップ、間欠型) 短絡保護機能やサーマル シャットダウン機能を搭載しています。このデバイスは 6 ピンの 1.5mm × 1.5mm QFN パッケージで供給され、高電力密度の設計を実現できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS6282518DMQR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら