ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS629210

アクティブ

SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start fixed, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start fixed, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 高効率 DCS-Control™ トポロジ
  • 4µA (標準値) の低い静止電流
  • 最大 1A の出力電流
  • RDSON:250mΩ ハイサイド、85mΩ ローサイド
  • ±1% の出力電圧精度
  • 構成可能な出力電圧:
    • VFB 外部分圧器:0.6V~5.5V
    • VSET 内部分圧器:
      • 0.4V~5.5V の 18 通りの選択肢
  • MODE/S-CONF ピンによる優れた柔軟性
    • 2.5MHz または 1.0MHz のスイッチング周波数
    • 強制 PWM または自動 PFM パワー・セーブ・モード (動的モード変更機能付き)
    • 出力放電のオン / オフ
  • 外部ブートストラップ・コンデンサ不要
  • 出力過電流および過熱保護
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 高精度イネーブル入力
  • パワー・グッド出力
  • TPS629210ETPS629206TPS629203 デバイスとピン互換
  • 0.5mm ピッチの 8 ピン SOT-583 パッケージ
  • 高効率 DCS-Control™ トポロジ
  • 4µA (標準値) の低い静止電流
  • 最大 1A の出力電流
  • RDSON:250mΩ ハイサイド、85mΩ ローサイド
  • ±1% の出力電圧精度
  • 構成可能な出力電圧:
    • VFB 外部分圧器:0.6V~5.5V
    • VSET 内部分圧器:
      • 0.4V~5.5V の 18 通りの選択肢
  • MODE/S-CONF ピンによる優れた柔軟性
    • 2.5MHz または 1.0MHz のスイッチング周波数
    • 強制 PWM または自動 PFM パワー・セーブ・モード (動的モード変更機能付き)
    • 出力放電のオン / オフ
  • 外部ブートストラップ・コンデンサ不要
  • 出力過電流および過熱保護
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 高精度イネーブル入力
  • パワー・グッド出力
  • TPS629210ETPS629206TPS629203 デバイスとピン互換
  • 0.5mm ピッチの 8 ピン SOT-583 パッケージ

TPS6292xx デバイス・ファミリは、高効率かつ小型で非常に柔軟性が高く、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。 入力電圧範囲が 3V~1 7V と広いため、 12V、5V、3.3V の電源レールまたはシングル・セル / マルチセル・リチウムイオン・バッテリで動作する各種システムに対応できます。 TPS629210 は、2.5MHz または 1MHz の強制 PWM モードまたは可変周波数 (自動 PFM) モードで動作するように構成できます。自動 PFM モードでは、軽負荷になると自動的にパワー・セーブ・モードに移行して高い効率を維持します。静止電流が 4µA (標準値) と小さいことも、最小の負荷まで高い効率が得られる理由です。TI の自動効率拡張 (AEE) モードを使うと、入力と出力の電圧に基づいてスイッチング周波数が自動的に調整されるため、同じインダクタを使っても動作範囲全域で高い変換効率を維持できます。MODE/S-CONF 入力ピンは、スイッチング周波数の挙動の選択に加えて、外部 / 内部帰還分圧器の各種組み合わせと出力電圧放電機能のイネーブル / ディスエーブルの選択にも使えます。内部帰還構成では、FB/VSET ピンと GND の間に接続する抵抗の値によって 18 種類の出力電圧を選択できます (Table 8-2 を参照)。

TPS6292xx デバイス・ファミリは、高効率かつ小型で非常に柔軟性が高く、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。 入力電圧範囲が 3V~1 7V と広いため、 12V、5V、3.3V の電源レールまたはシングル・セル / マルチセル・リチウムイオン・バッテリで動作する各種システムに対応できます。 TPS629210 は、2.5MHz または 1MHz の強制 PWM モードまたは可変周波数 (自動 PFM) モードで動作するように構成できます。自動 PFM モードでは、軽負荷になると自動的にパワー・セーブ・モードに移行して高い効率を維持します。静止電流が 4µA (標準値) と小さいことも、最小の負荷まで高い効率が得られる理由です。TI の自動効率拡張 (AEE) モードを使うと、入力と出力の電圧に基づいてスイッチング周波数が自動的に調整されるため、同じインダクタを使っても動作範囲全域で高い変換効率を維持できます。MODE/S-CONF 入力ピンは、スイッチング周波数の挙動の選択に加えて、外部 / 内部帰還分圧器の各種組み合わせと出力電圧放電機能のイネーブル / ディスエーブルの選択にも使えます。内部帰還構成では、FB/VSET ピンと GND の間に接続する抵抗の値によって 18 種類の出力電圧を選択できます (Table 8-2 を参照)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS629206 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 17V、0.6A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Lower current version (600mA).
TPS629210E アクティブ -55℃ ~ 150℃ の温度範囲、3V ~ 17V、1A、高効率、同期整流降圧コンバータ TPS629210E has more extensive qualifications to withstand extended cold temperature range (-55°C to 150°C) compared to TPS629210 (-40°C to 150°C).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS629210 3V~17V、1A 低 IQ 降圧コンバータSOT-583 パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 7日
アプリケーション・ノート Estimate, Measure, and Reduce the Voltage Drop of Buck Converter in Battery Power Applications PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション・ノート Using the TPS629210-Q1 in an Inverting Buck-Boost Topology PDF | HTML 2022年 3月 14日
ユーザー・ガイド TPS629210EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 12月 2日
証明書 TPS629210EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS629210EVM — TPS629210 17V、1A、低 IQ 同期整流降圧コンバータ SOT-583 パッケージの評価基板

TPS629210EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 1A 降圧コンバータである TPS629210 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲に対応し、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629210 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS629210 PSpice Transient Model

SLVMDP5.ZIP (3616 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian