ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62A04AB

アクティブ

SOT-563 パッケージ封止、強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、4A 高効率降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Control mode ACM, current mode, current mode control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000026 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Control mode ACM, current mode, current mode control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000026 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.6V~VIN
  • 15mΩ/10mΩ 低 RDSON スイッチ
  • 25µA の静止電流
  • タイミング精度:1% (0℃~125℃)
  • 100% モード動作
  • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • パワー セーブ モードまたは FPWM オプションが利用可能
  • パワー グッド出力ピン
  • 短絡保護 (HICCUP)
  • ソフト スタートアップを内蔵
  • 出力放電
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • 1.6mm × 1.6mm、SOT563 パッケージで供給
  • TLV62585 とピン互換
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.6V~VIN
  • 15mΩ/10mΩ 低 RDSON スイッチ
  • 25µA の静止電流
  • タイミング精度:1% (0℃~125℃)
  • 100% モード動作
  • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • パワー セーブ モードまたは FPWM オプションが利用可能
  • パワー グッド出力ピン
  • 短絡保護 (HICCUP)
  • ソフト スタートアップを内蔵
  • 出力放電
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • 1.6mm × 1.6mm、SOT563 パッケージで供給
  • TLV62585 とピン互換

TPS62A04B および TPS62A04AB は同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、4A の出力電流を定常的に供給できるスイッチが内蔵されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モード、2.2MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、TPS62A04B デバイスのバリアントは自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。このデバイス ファミリの A バリアント (TPS62A04AB) は、負荷条件に関係なく、常にPWMモードを維持します。このデバイスは、安定した周波数と最小リップルを維持します。

TPS62A04B および TPS62A04AB は、外付けの抵抗デバイダを使用して出力電圧を設定します。内部のソフトスタート回路によって起動時の突入電流を制限し、パワー グッド信号が出力電圧が正しいことを示します。過電流保護機能と、加熱保護機能の組み合わせにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。これらのデバイスは、SOT563 パッケージで供給されます。

TPS62A04B および TPS62A04AB は同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、4A の出力電流を定常的に供給できるスイッチが内蔵されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モード、2.2MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、TPS62A04B デバイスのバリアントは自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。このデバイス ファミリの A バリアント (TPS62A04AB) は、負荷条件に関係なく、常にPWMモードを維持します。このデバイスは、安定した周波数と最小リップルを維持します。

TPS62A04B および TPS62A04AB は、外付けの抵抗デバイダを使用して出力電圧を設定します。内部のソフトスタート回路によって起動時の突入電流を制限し、パワー グッド信号が出力電圧が正しいことを示します。過電流保護機能と、加熱保護機能の組み合わせにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。これらのデバイスは、SOT563 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62A04B アクティブ SOT-563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、4A 高効率降圧コンバータ Automatic Power Save Mode for high efficiency at light loads.
TPS62A06A アクティブ 強制 PWM 機能搭載、SOT-563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、6A、高効率、降圧コンバータ Higher output current.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62A04xB SOT563 パッケージの 4A 高効率同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 10月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62A06AEVM-248 — TPS62A06A 強制 PWM モード動作、5.5V、6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62A06AEVM-248 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A06A を容易に評価できます。この製品は、1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済み、高さ 0.6mm、フィードバック精度 1% の降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は 2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。この回路の専有面積は 54mm² で、最大の高さは 1.5mm です。最大 6A の出力電流を供給できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian