パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS63036 の特徴
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
(デバイスの起動時は 2V より高いこと) - 可変出力電圧範囲:1.2V~5.5V
- 全負荷範囲にわたって高効率を実現
- 動作時静止電流:25µA
- パワー・セーブ・モードへのシームレスな遷移
- 平均電流モード昇降圧アーキテクチャ
- モード間の自動遷移
- 2.4MHz の固定周波数で動作
- 外部クロックへの同期が可能
- 安全で堅牢な動作を実現する機能
- 過熱、過電圧保護
- シャットダウン中の負荷切断
- 超小型の 8 ピン、ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (WCSP):1.814mm × 1.076mm
TPS63036 に関する概要
TPS63036 は、出力電圧より高い入力電源または低い入力電源からレギュレートされた出力電圧を生成できる非反転昇降圧コンバータです。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。
スイッチの最大平均電流は 1000mA (標準値) に制限されています。出力電圧は外付けの抵抗分圧器でプログラムできます。
バッテリの消耗を最小限に抑えるために、コンバータをディセーブルできます。シャットダウン中、負荷は電源から切り離されます。