TPS65014
- Linear Charger Management for Single Li-Ion or
Li-Polymer Cells - Dual Input Ports for Charging From USB or From
Wall Plug, Handles 100-mA and 500-mA USB
Requirements - Charge Current Programmable Through External
Resistor - 1-A, 95% Efficient Step-Down Converter for I/O
and Peripheral Components (VMAIN) - 400-mA, 90% Efficient Step-Down Converter for
Processor Core (VCORE) - 2× 200-mA LDOs for I/O and Peripheral
Components, LDO Enable Through Bus - Serial Interface Compatible With I2C, Supports
100-kHz, 400-kHz Operation - LOW_PWR Pin to Lower or Disable Processor
Core Supply Voltage in Deep-Sleep Mode - 70-µA Quiescent Current
- 1% Reference Voltage
- Thermal-Shutdown Protection
The TPS65014 device is an integrated power- and battery-management IC for applications powered by one Li-ion or Li-polymer cell and which require multiple power rails. The TPS65014 provides two highly efficient, step-down converters targeted at providing the core voltage and peripheral I/O rails in a processor-based system. Both step-down converters enter a low-power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. The LOW_PWR pin allows the core converter to lower its output voltage when the application processor goes into deep sleep. The TPS65014 also integrates two 200-mA LDO voltage regulators, which are enabled through the serial interface. Each LDO operates with an input voltage range of 1.8 V to 6.5 V, thus allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the battery.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65014 Power- and Battery-Management IC for Li-Ion Powered Systems データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 9月 30日 | ||
アプリケーション・ノート | Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | OMAP5910 Low-Power System Design (Rev. A) | 2004年 3月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding the TPS65010 Software | 2003年 11月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点