ホーム パワー・マネージメント LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65130

アクティブ

正負デュアル出力 (代表値 300mA)、分割レール・コンバータ

製品詳細

Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -15 Source driver voltage (max) (V) 15 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 3.2 V_POS (max) (V) 15 V_NEG (min) (V) -15 V_NEG (max) (V) -2 Features Adjustable sequencing Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -15 Source driver voltage (max) (V) 15 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 3.2 V_POS (max) (V) 15 V_NEG (min) (V) -15 V_NEG (max) (V) -2 Features Adjustable sequencing Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • VPOS 昇圧コンバータの正電圧出力
    • 可変出力電圧:最大 15V
    • 2 つのスイッチ電流制限オプション:0.8A/2A
    • 変換効率:最大 89%
  • VNEG 反転昇降圧コンバータの負電圧出力
    • 可変出力電圧:最小 -15V
    • 2 つのスイッチ電流制限オプション:0.8A/2A
    • 変換効率:最大 81%
  • 外部 P チャネル FET の制御出力により、バッテリからの完全な切断をサポート
  • シャットダウン時電流:1µA
  • 個別のイネーブル入力により、柔軟な出力シーケンシングが可能
  • 保護機能
    • VPOS およびVNEG での過電圧保護機能
    • 入力低電圧誤動作防止機能
    • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 4mm × 4mm VQFN-24 パッケージ (RGE)
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • VPOS 昇圧コンバータの正電圧出力
    • 可変出力電圧:最大 15V
    • 2 つのスイッチ電流制限オプション:0.8A/2A
    • 変換効率:最大 89%
  • VNEG 反転昇降圧コンバータの負電圧出力
    • 可変出力電圧:最小 -15V
    • 2 つのスイッチ電流制限オプション:0.8A/2A
    • 変換効率:最大 81%
  • 外部 P チャネル FET の制御出力により、バッテリからの完全な切断をサポート
  • シャットダウン時電流:1µA
  • 個別のイネーブル入力により、柔軟な出力シーケンシングが可能
  • 保護機能
    • VPOS およびVNEG での過電圧保護機能
    • 入力低電圧誤動作防止機能
    • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 4mm × 4mm VQFN-24 パッケージ (RGE)

TPS6513x デバイスはデュアル出力の DC-DC コンバータ電源で、最大 15V の正出力と、最低 -15V の負出力を生成します。このコンバータは低い出力電圧リップルを維持します。通常、最大出力電流は 200mA~500mA の範囲内で、入力電圧に対する出力電圧の比と電流制限オプションによって決まります。総合 (VPOS と VNEG) 効率は85%に達し、システムの温度上昇を防ぎ、バッテリ駆動時間を延長します。このデバイスの入力電圧範囲は 2.7V~5.5V と広いため、バッテリまたは固定 3.3V または 5V レールから電力を供給できます。

このコンバータは固定周波数の PWM 制御トポロジで動作します。パワー・セーブ・モードで動作する場合は、軽負荷電流時にパルス・スキップ・モードを使用します。このデバイスはわずか 500µA の静止時電流で動作します。

独立したイネーブル・ピンにより、いずれの出力でも柔軟なパワーアップ / パワーダウン・シーケンシングを実現できます。正と負の出力は独立して動作するため、非対称的な出力電圧および電流を供給できます。

このコンバータは内部電流制限、過電圧保護、サーマル・シャットダウン機能を備えており、障害状況で非常に高い信頼性を実現します。このコンバータは、4mm × 4mm の VQFN-24 パッケージで供給されます。ソリューション・サイズが小さく、最小スイッチング周波数が 1.25MHz であるため、インダクタを小型化でき、必要な他の外部部品の数も少なくて済みます。

TPS6513x デバイスはデュアル出力の DC-DC コンバータ電源で、最大 15V の正出力と、最低 -15V の負出力を生成します。このコンバータは低い出力電圧リップルを維持します。通常、最大出力電流は 200mA~500mA の範囲内で、入力電圧に対する出力電圧の比と電流制限オプションによって決まります。総合 (VPOS と VNEG) 効率は85%に達し、システムの温度上昇を防ぎ、バッテリ駆動時間を延長します。このデバイスの入力電圧範囲は 2.7V~5.5V と広いため、バッテリまたは固定 3.3V または 5V レールから電力を供給できます。

このコンバータは固定周波数の PWM 制御トポロジで動作します。パワー・セーブ・モードで動作する場合は、軽負荷電流時にパルス・スキップ・モードを使用します。このデバイスはわずか 500µA の静止時電流で動作します。

独立したイネーブル・ピンにより、いずれの出力でも柔軟なパワーアップ / パワーダウン・シーケンシングを実現できます。正と負の出力は独立して動作するため、非対称的な出力電圧および電流を供給できます。

このコンバータは内部電流制限、過電圧保護、サーマル・シャットダウン機能を備えており、障害状況で非常に高い信頼性を実現します。このコンバータは、4mm × 4mm の VQFN-24 パッケージで供給されます。ソリューション・サイズが小さく、最小スイッチング周波数が 1.25MHz であるため、インダクタを小型化でき、必要な他の外部部品の数も少なくて済みます。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS65131-Q1 アクティブ 車載、デュアル、正出力と負出力 (代表値 750mA)、分割レール コンバータ Higher output current capability
TPS65132 アクティブ 正出力と負出力、分割レール、シングル・インダクタ・デュアル出力コンバータ This product is a single inductor dual output regulator that supports +/-4.0...6.0V, up to 80mA load.
TPS65133 アクティブ 分割レール・コンバータ搭載、±5V、250mA、デュアル出力電源 This product has dual output regulators, is fixed at +/-5.0V and supports loads up to 250mA.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6513x デュアル、正 / 負出力 DC-DC コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 3日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ