ホーム パワー・マネージメント LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65132S

アクティブ

バイポーラ小型/中型ディスプレイ向けシングル・インダクタ - デュアル出力電源

製品詳細

Display type AMOLED, LCD bipolar IC integration AMOLED bias, LCD bias Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -6 Source driver voltage (max) (V) 6 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 4 V_POS (max) (V) 6 V_NEG (min) (V) -6 V_NEG (max) (V) -4 Features Adjustable sequencing, I2C interface, Output discharge Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type AMOLED, LCD bipolar IC integration AMOLED bias, LCD bias Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -6 Source driver voltage (max) (V) 6 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 4 V_POS (max) (V) 6 V_NEG (min) (V) -6 V_NEG (max) (V) -4 Features Adjustable sequencing, I2C interface, Output discharge Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 15 3.08000000000000022 mm² 1.4000000000000001 x 2.2
  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • VPOS昇圧コンバータ:
    4V~6V (0.1Vステップ)
  • VNEG反転昇降圧型コンバータ:
    -6V~-4V (0.1Vステップ)
  • 最大出力電流:
    80mAまたは150mA
  • 非常に優れた総合効率
    • IOUT > 10mAにおいて85%超
    • IOUT > 40mAにおいて90%超
  • 優れた性能
    • 非常に優れた過渡応答
    • 温度範囲の全体にわたって
      出力電圧精度1%
  • I2Cインターフェイス
    • 電源オン/オフのシーケンシング・オプションを
      プログラム可能
    • 出力電圧を柔軟にプログラム可能
    • アクティブ出力放電をプログラム可能
    • 1000回以上プログラム可能な不揮発性メモリ
  • 低電圧誤動作防止と過熱保護
  • 2つのパッケージ・オプション
    • 15ボールCSPパッケージ
    • 20ピンQFNパッケージ

アプリケーション

  • 小型または中型のバイポーラLCDディスプレイ
    • スマートフォン、タブレット
    • カメラ、GPS
    • ホーム・オートメーション、ポイント・オブ・セールス
    • ウェアラブル機器(スマートウォッチ、活動量計)
  • 汎用分割レール電源
    • 差動オーディオ、ヘッドフォン・アンプ
    • 計測機器、オペアンプ、コンパレータ
    • DAC/ADC

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • VPOS昇圧コンバータ:
    4V~6V (0.1Vステップ)
  • VNEG反転昇降圧型コンバータ:
    -6V~-4V (0.1Vステップ)
  • 最大出力電流:
    80mAまたは150mA
  • 非常に優れた総合効率
    • IOUT > 10mAにおいて85%超
    • IOUT > 40mAにおいて90%超
  • 優れた性能
    • 非常に優れた過渡応答
    • 温度範囲の全体にわたって
      出力電圧精度1%
  • I2Cインターフェイス
    • 電源オン/オフのシーケンシング・オプションを
      プログラム可能
    • 出力電圧を柔軟にプログラム可能
    • アクティブ出力放電をプログラム可能
    • 1000回以上プログラム可能な不揮発性メモリ
  • 低電圧誤動作防止と過熱保護
  • 2つのパッケージ・オプション
    • 15ボールCSPパッケージ
    • 20ピンQFNパッケージ

アプリケーション

  • 小型または中型のバイポーラLCDディスプレイ
    • スマートフォン、タブレット
    • カメラ、GPS
    • ホーム・オートメーション、ポイント・オブ・セールス
    • ウェアラブル機器(スマートウォッチ、活動量計)
  • 汎用分割レール電源
    • 差動オーディオ、ヘッドフォン・アンプ
    • 計測機器、オペアンプ、コンパレータ
    • DAC/ADC

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS65132ファミリは、一般的な正/負駆動アプリケーションに電源を供給するよう設計されています。このデバイスは、両方の出力に単一インダクタのスキーマを使用し、最小のソリューション・サイズ、少ない部品点数、高効率を実現しています。このデバイスは、低ノイズで最高のラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲により、シングル・セル・バッテリ(リチウム・イオン、ニッケル・リチウム、リチウム・ポリマー)で駆動される製品、および3.3Vと5Vの固定電圧レールに対して最適化されています。TPS65132ファミリは、80mAおよび150mAの出力電流オプションがあり、40mAにもプログラム可能です。CSPとQFNの両方のパッケージ・オプションを利用可能です。

TPS65132ファミリは、一般的な正/負駆動アプリケーションに電源を供給するよう設計されています。このデバイスは、両方の出力に単一インダクタのスキーマを使用し、最小のソリューション・サイズ、少ない部品点数、高効率を実現しています。このデバイスは、低ノイズで最高のラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲により、シングル・セル・バッテリ(リチウム・イオン、ニッケル・リチウム、リチウム・ポリマー)で駆動される製品、および3.3Vと5Vの固定電圧レールに対して最適化されています。TPS65132ファミリは、80mAおよび150mAの出力電流オプションがあり、40mAにもプログラム可能です。CSPとQFNの両方のパッケージ・オプションを利用可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65132 シングル・インダクタ、デュアル出力電源 データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2016年 12月 12日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
ユーザー・ガイド TPS65132S Evaluation Module 2016年 11月 11日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65132SEVM-866 — TPS65132S 評価モジュール:シングル・インダクタ - 正負電力を生成するデュアル出力電源

The TPS65132SEVM-866 is an evaluation tool for the TPS65132S Single Inductor - Dual Output Converter. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution size possible as well as high efficiency. The evaluation module can accept input voltages in the range (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 15 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ