TPS65146
- 2.5V to 6.0V Input Voltage Range
- 16.5V Boost Converter With 2A Switch Current
- 650kHz/1.2MHz Selectable Switching Frequency
- Adjustable Soft-Start for the Boost Converter
- 500mA LDO
- Reset Function (XAO Signal)
- Regulated VGH
- Gate Voltage Shaping
- VCOM Buffer
- LCD Discharge Function
- Overvoltage Protection
- Thermal Shutdown
- Undervoltage Lockout
- 24-Pin 4×4mm QFN Package
- APPLICATIONS
- Notebook PC
- Monitor
The TPS65146 offers a very compact power supply solution designed to supply the LCD bias voltages required by TFT (Thin Film Transistor) LCD panels running from a typical 3.3 V or 5 V supply rail. The device integrates a step-up converter for VS (Source Driver voltage), a positive charge pump regulator for VGH (Gate Driver High voltage), a logic voltage rail using an integrated LDO and a Vcom buffer driving the LCD backplane. In addition to that, a gate voltage shaping block is integrated for VGH, modulating the signal (into VGHM) with high flexibility by using a logic input VFLK and an external discharge resistor connected to RE pin. Also, an external discrete negative charge pump can be set using the boost converter of the TPS65146 to generate VGL (Gate Driver Low voltage). The integrated reset function together with the LCD discharge function available in the TPS65146 provide the signals enabling the discharge of the LCD TFT pixels when powering-off. The device includes safety features like overvoltage protection (OVP), as well as thermal shutdown.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Compact LCD Bias IC for Notebook & Monitor with LDO, VCOM Buffer and Reset IC データシート (Rev. A) | 2009年 6月 16日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | Generation of a VCOM buffer input using PWM signal | 2015年 12月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点