データシート
TPS65155
- 3-V to 6-V Input Voltage Range
- Boost Converter With 4-A Switch Current Limit
- Boost Converter Output Voltages up to 18 V
- Boost Converter Overvoltage Protection
- Selectable Switching Frequency (640 kHz or 1.2 MHz)
- Programmable Boost Converter Soft-Start
- Temperature-Compensated Positive Charge Pump Controller
- Negative Charge Pump Controller
- 4 + 2 Channels of Level Shifters
- XAO Reset Signal
- Thermal Shutdown
- 40-Pin 5×5 mm QFN Package
The TPS65155 provides an integrated bias and level shifter solution for LCD monitors .
The device integrates a boost converter to generate the source driver supply voltage (VAVDD), positive and negative charge pump controllers to generate gate driver ON (VGH) and OFF (VGL) voltages, and an 6-channel level shifter in a single IC. The positive charge pump controller supports temperature compensation to reduce VGH at high temperatures.
In addition to the above functions, the TPS65155 generates an additional active-low XAO reset output.
Supply sequencing during power-up can be controlled by an externally generated enable signal.
To request a full data sheet or other design resources: request TPS65155
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65155 LCD Bias Solution for LCD Monitors データシート | 2017年 9月 27日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点