TPS65175C
- 8.6V to 14.7V Input Voltage Range
- Boost Converter VDD: 12.7V…19V (6-Bit)
- Integrated Input-to-Output Isolation Switch
- Buck Converter HVDD: VDD Tracking
- Buck Converter VCC: 1.6V...2.0V & 3.0V…3.6V (4-Bit)
- Positive Charge Pump VGH:
- 19V…34V for Low Temperature (4-Bit)
- 17V…32V for High Temperature (4-Bit)
- Negative Charge Pump VGL: –1.8V…–8.1V (6-Bit)
- 6-Ch Gamma Buffer:
- 3-Ch: VDD…HVDD (9-Bit)
- 3-Ch: HVDD...GND (9-Bit)
- 9-Bit VCOM Reference
- 3-Bit VCOM Gain
- VCOM_DAC Output for External Operational Amplifier Reference
- Temperature Compensation for VGH and VCOM
- Reset Signal with Programmable Delay Time
- Programmable Sequencing Delays (4 × 3-Bit)
- Thermal Shutdown
- 12-Channel Level Shifters:
- Supports Forward and Reverse Operation
- Abnormal Operation Detection
- 56-Pin 7-mm × 7-mm QFN Package
The TPS65175B/C provides a simple and economic power supply solution for a wide variety of LCD bias applications. The device provides all supply rails needed by a TFT-LCD panel but also 6 gamma references, a supply rail for LVDS support, as well as a Vcom reference. The device also integrates a VCOM_DAC rail providing the reference for an external non-inverting operational amplifier input. A 12-Channel Level Shifter is also integrated. The solution is delivered in a small 7×7 mm QFN package.
The TPS65175B/C provides a simple and economic power supply solution for a wide variety of LCD bias applications. The device provides all supply rails needed by a TFT-LCD panel. VCC and RST for the T-Con. VDD and HVDD for the Source Driver. VGH and VGL for the Gate Driver or the Level Shifters. A VCOM operational amplifier is also integrated to provide a common plane reference. The VGH and VCOM / VCOM_DAC voltages can be compensated for low and high temperatures. The transition from one programmed value to another is made using an external thermistor connected to the IC. In addition, a 6-channel Gamma Buffer as well as a 12-Channel Level Shifter are integrated. All output rails and delay times are programmable by a two-wire interface: a single BOM (Bill of Material) can cover several panel types and sizes whose desired output levels can be programmed in production and stored in a non-volatile memory embedded into the TPS65175B/C. The solution is delivered in a small 7 mm × 7 mm QFN-56 package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65175B/C 1 page email address データシート | 2013年 7月 24日 | |||
アプリケーション・ノート | 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。