28-pin (RUY) package image

TPS65197BRUYR アクティブ

2 チャネルまたは 3 チャネルの充電共有をサポート、パネル放電機能搭載、8 チャネル・レベル・シフタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS65197BRUYT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RUY) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS65197 の特徴

  • 8チャネル・レベル・シフタ(STV、RESET、6×CLK)
  • 16.5V~45Vの高出力電圧レベル(VGH)
  • 最低–20Vの低出力電圧レベル(VGL)
  • 電荷共有を選択可能
    • 電荷共有なし
    • 2チャネル電荷共有
    • 3チャネル電荷共有
  • 2チャネル・パネル放電
  • T-CON障害検出
    • TPS65197: STVパルスによるロジック・リセット
    • TPS65197B: ロジックのリセットなし
  • ラッチ・シャットダウン検出(VGHへのクロック)
  • 100kHzのクロック動作周波数に対応
  • 28ピン4mm×4mmのQFNパッケージ

TPS65197 に関する概要

TPS65197/Bは、ノートPC、モニタ、テレビなどのLCDディスプレイ・アプリケーションに適した、放電機能付きの8チャネル・レベル・シフタです。

タイミング・コントローラ(T-CON)の論理レベル信号を、ゲート・イン・パネル(GIP)ディスプレイが必要とする高レベル信号に変換します。

クロック出力CLKOUTxが通常レベルのシフト動作と2チャネルまたは3チャネルの電荷共有をサポートしているため、画質の向上と消費電力の削減が可能です。電源切断時には、すべての出力が可能な限り長く、それぞれの入力信号に追従しますが、放電機能を使用すると出力はHigh(VGH)にプルアップされます。

TPS65197はロジック・リセットを実装しているため、STVの立ち上がりエッジにより6つの出力クロックがすべて強制的にVGL1に設定された後、誤ったT-CON信号は無視されます。次のCLKIN1の立ち上がりエッジでロジックのロックが解除され、通常動作がイネーブルになります。TPS65197Bにはロジック・リセットがないため、常時入力信号に追従します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS65197BRUYT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら