ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6521845

アクティブ

NXP i.MX 6Solo/ 6DualLite 向け、パワー・マネージメント IC (PMIC)

製品詳細

Processor supplier NXP/Freescale Processor name i.MX 6Solo/6DualLite, i.MX 6SoloX/SoloLite Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 1 LDO 1 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 1.8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.025 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Switching frequency (typ) (kHz) 2400 Product type Processor and FPGA
Processor supplier NXP/Freescale Processor name i.MX 6Solo/6DualLite, i.MX 6SoloX/SoloLite Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 1 LDO 1 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 1.8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.025 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Switching frequency (typ) (kHz) 2400 Product type Processor and FPGA
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • スイッチング FET を内蔵した可変降圧型コンバータ ×3 (DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • DCDC1:デフォルト 1.425V で最大 1.8A
    • DCDC2:デフォルト 1.425V で最大 1.8A
    • DCDC3:デフォルト 1.5V で最大 1.8A
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.85V~1.675V (DCDC1 および DCDC2)
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V (DCDC3)
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • スイッチング FET を内蔵した可変昇降圧コンバータ ×1 (DCDC4):
    • DCDC4:デフォルト 3.3V で最大 1.6A
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:1.175V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • バッテリ・バックアップ・ドメイン用の低静止電流・高効率の降圧型コンバータ ×2 (DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 出力
    • DCDC6:1.8V 出力
    • VIN 範囲:2.2V~5.5V
    • システム電源またはコイン電池バックアップ・バッテリから供給
  • 可変汎用 LDO (LDO1)
    • LDO1:デフォルト 1.8V で最大 400mA
    • VIN 範囲:1.8V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • 350mA の電流制限付き低電圧負荷スイッチ (LS1)
    • VIN 範囲:1.2V~3.6V
    • 1.35V 時のスイッチ・インピーダンス:110mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる 5V 負荷スイッチ (LS2)
    • VIN 範囲: 4V~5.5V
    • 5V 時のスイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる高電圧負荷スイッチ ( LS3)
    • VIN 範囲:1.8V~10V
    • スイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • スーパーバイザ機能モニタを内蔵したスーパーバイザ
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 精度
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 精度
    • LDO1 ±5% 精度
  • 保護、診断、制御:
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • 過熱警告とシャットダウン
    • バックアップ電源およびメイン電源用の個別のパワー・グッド出力
    • I 2C インターフェイス (アドレスは 0x24) (400kHz 時の I 2C の動作については、タイミング要件を参照)
  • スイッチング FET を内蔵した可変降圧型コンバータ ×3 (DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • DCDC1:デフォルト 1.425V で最大 1.8A
    • DCDC2:デフォルト 1.425V で最大 1.8A
    • DCDC3:デフォルト 1.5V で最大 1.8A
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.85V~1.675V (DCDC1 および DCDC2)
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V (DCDC3)
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • スイッチング FET を内蔵した可変昇降圧コンバータ ×1 (DCDC4):
    • DCDC4:デフォルト 3.3V で最大 1.6A
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:1.175V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • バッテリ・バックアップ・ドメイン用の低静止電流・高効率の降圧型コンバータ ×2 (DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 出力
    • DCDC6:1.8V 出力
    • VIN 範囲:2.2V~5.5V
    • システム電源またはコイン電池バックアップ・バッテリから供給
  • 可変汎用 LDO (LDO1)
    • LDO1:デフォルト 1.8V で最大 400mA
    • VIN 範囲:1.8V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • 350mA の電流制限付き低電圧負荷スイッチ (LS1)
    • VIN 範囲:1.2V~3.6V
    • 1.35V 時のスイッチ・インピーダンス:110mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる 5V 負荷スイッチ (LS2)
    • VIN 範囲: 4V~5.5V
    • 5V 時のスイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる高電圧負荷スイッチ ( LS3)
    • VIN 範囲:1.8V~10V
    • スイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • スーパーバイザ機能モニタを内蔵したスーパーバイザ
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 精度
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 精度
    • LDO1 ±5% 精度
  • 保護、診断、制御:
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • 過熱警告とシャットダウン
    • バックアップ電源およびメイン電源用の個別のパワー・グッド出力
    • I 2C インターフェイス (アドレスは 0x24) (400kHz 時の I 2C の動作については、タイミング要件を参照)

TPS6521845 は、携帯型 (リチウムイオン・バッテリ) と据置型 (5V アダプタ) のいずれのアプリケーションでもサポートするように設計された、シングル・チップのパワー・マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、–40℃~+105℃の温度範囲で動作することが特長で、幅広い産業用アプリケーションに適しています。

TPS6521845 は、携帯型 (リチウムイオン・バッテリ) と据置型 (5V アダプタ) のいずれのアプリケーションでもサポートするように設計された、シングル・チップのパワー・マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、–40℃~+105℃の温度範囲で動作することが特長で、幅広い産業用アプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS6521815 アクティブ 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) Same functionality but pre-programmed to power different NXP processor
TPS6521825 アクティブ NXP i.MX 8M mini 向け、パワー・マネージメント IC (PMIC) Same functionality but pre-programmed to power different NXP processor
TPS6521835 アクティブ NXP i.MX 6ULL/ 6UltraLite 向け、パワー・マネージメント IC (PMIC) Same functionality but pre-programmed to power different NXP processor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6521845 NXP i.MX 6Solo および 6DualLite 向けパワー・マネージメント IC (PMIC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 23日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 9月 16日
アプリケーション概要 Powering the NXP i.MX 6Solo, 6DualLite with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) PDF | HTML 2019年 12月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) BOOSTXL-TPS65218 EVM User's Guide 2018年 5月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-TPS65218 — TPS65218 カスタマー・プログラミング BoosterPack

The TPS65218 Customer Programming BoosterPack uses an MSP430F5529 Launchpad in order to enable customer programming of the non-volatile memory of the TPS65218D0 Power Management IC. The BOOSTXL-TPS65218 features a socket for programming units before soldering down on TPS65218EVM-100 or customer (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65218EVM-100 — TPS65218 評価モジュール

The TPS65218EVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65218 power management device.

ユーザー ガイド: PDF | HTML
CAD/CAE シンボル

TPS65218xxRSL CAD Files

SLVRBF4.ZIP (73 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ