ホーム パワー・マネージメント LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65631W

アクティブ

+4.6V / -1.4 ~ -4.4V、2 出力 200mA AMOLED ディスプレイ電源

製品詳細

Display type AMOLED IC integration AMOLED bias Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 4.4 Applications 7 inches or less Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 4.6 V_POS (max) (V) 4.6 V_NEG (min) (V) -4.4 V_NEG (max) (V) -1.4 Features Digital control interface Topology Boost, Buck-Boost Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type AMOLED IC integration AMOLED bias Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 4.4 Applications 7 inches or less Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 4.6 V_POS (max) (V) 4.6 V_NEG (min) (V) -4.4 V_NEG (max) (V) -1.4 Features Digital control interface Topology Boost, Buck-Boost Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 2.9-V to 4.5-V Input Voltage Range
  • Fixed 4.6-V Positive Output Voltage
  • 0.5% VPOS Accuracy from 25ºC to 85ºC
  • Separate VPOS Output Sense Pin
  • Negative Output Voltage Digitally Programmable from –1.4 V to –4.4 V (–4 V Default)
  • Output Currents up to 200 mA Supported
  • Excellent Line Transient Regulation
  • Outputs High Impedance During Shut Down
  • Short-Circuit Protection
  • Thermal Shutdown
  • Available in 2.5-mm × 2.5-mm, 10-Pin QFN Package
  • 2.9-V to 4.5-V Input Voltage Range
  • Fixed 4.6-V Positive Output Voltage
  • 0.5% VPOS Accuracy from 25ºC to 85ºC
  • Separate VPOS Output Sense Pin
  • Negative Output Voltage Digitally Programmable from –1.4 V to –4.4 V (–4 V Default)
  • Output Currents up to 200 mA Supported
  • Excellent Line Transient Regulation
  • Outputs High Impedance During Shut Down
  • Short-Circuit Protection
  • Thermal Shutdown
  • Available in 2.5-mm × 2.5-mm, 10-Pin QFN Package

The TPS65631W is designed to drive AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) displays requiring positive and negative supply rails. The device integrates a boost converter for VPOS and an inverting buck boost converter for VNEG and is suitable for battery-operated products. The digital control pin (CTRL) allows programming the negative output voltage in digital steps. The TPS65631W uses a novel technology enabling excellent line transient performance.

The TPS65631W is designed to drive AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) displays requiring positive and negative supply rails. The device integrates a boost converter for VPOS and an inverting buck boost converter for VNEG and is suitable for battery-operated products. The digital control pin (CTRL) allows programming the negative output voltage in digital steps. The TPS65631W uses a novel technology enabling excellent line transient performance.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65631W Dual-Output AMOLED Display Power Supply データシート (Rev. D) PDF | HTML 2016年 7月 19日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
アプリケーション・ノート Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) 2017年 8月 28日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ