TPS65632A
- 2.9V to 4.5V Input Voltage Range
- Fixed 4.6V VPOS Output Voltage
- 0.5% Accuracy VPOS at 25°C to Approximately 85ºC
- External Output Sense Pin for VPOS
- Excellent Line Transient Regulation
- Digitally Programmable VNEG, –1.4V to –5.4V
- - 4V Default Value for VNEG
- TPS65632 Selectable AVDD, 5.8V and 7.7V TPS65632A Fixed AVDD 7.7V
- 300mA Output Current for VPOS and VNEG
- Short Circuit Protection
- Thermal Shutdown
- 3 x 3mm 16 pin QFN package
The TPS65632A is designed to drive AMOLED displays (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) requiring three supply rails, VPOS, VNEG and AVDD. The device integrates a boost converter for VPOS, an inverting buck boost converter for VNEG and a boost converter for AVDD which are suitable for battery operated products. The digital control pin (CTRL) allows programming the negative output voltage in digital steps. The TPS65632A uses a novel technology enabling excellent line and load regulation.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65632A Features List データシート | 2012年 8月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) | 2017年 8月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点