データシート
TPS65642A
- 2.6 V to 6 V Input Voltage Range
- Synchronous Boost Converter (AVDD)
- Non-Synchronous Boost Converter With Temperature
Compensation (VGH) - Synchronous Buck Converter (VCORE)
- Synchronous Buck Converter (VIO1)
- Low Dropout Linear Regulator (VIO2)
- Programmable VCOM Calibrator With Two
Integrated Buffer Amplifiers - Gate Voltage Shaping
- Panel Discharge Signal (XAO)
- System Reset Signal (RST)
- 14-Channel, 10-Bit Programmable Gamma Voltage Correction
- On-Chip EEPROM with Write Protect
- I2C™ Interface
- Thermal Shutdown
- Supports GIP and Non-GIP Displays
- 56-Ball, 3,16-mm × 3,45-mm 0,4-mm Pitch DSBGA
The TPS65642A device is a compact LCD bias solution primarily intended for use in notebook and tablet PCs. The device comprises two boost converters to supply the source driver and gate driver, or level shifter, of the LCD panel; two buck converters and a low-dropout (LDO) linear regulator to supply the system logic voltages; a programmable VCOM generator with two high-speed amplifiers; 14-channel gamma-voltage correction; and a gate-voltage shaping function.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LCD Bias with Integrated Gamma Reference for Notebook PCs, Tablet PCs and Moni データシート | 2013年 10月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | How to Generate a Regulated VGL Supply Using the TPS65642A | 2016年 12月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点